YVUF E-YVUF J-YVUF YVUR E-YVUR J-YVUR - 压缩弹簧·内径基准不锈钢型·允许位移量L×45%/L×60%
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yvuf_e-yvuf_j-yvuf_yvur_e-yvur_j-yvur.prj},{NB=E-YVUF-D5-L15},{CODE=E-YVUF},{TYPE=Internal diameter standard stainless steel type Economical type},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304-WPB},{CO=±10%},{D=5},{L=15},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GBMAT
国标材质
[mm]
MAT
相当材质
ⁿ/ₐ
DI
容许位移量
ⁿ/ₐ
CO
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
L1
压紧长度(参考)
[mm]
F
Fmax
ⁿ/ₐ
N
允许负载NNmax
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数NN/mm
ⁿ/ₐ
YVUF-D5-L15
YVUF
内径基准不锈钢型 标准型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×45%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.0
0.50
4.30
6.8
3.33
0.49
YVUR-D5-L15
YVUR
内径基准不锈钢型 标准型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×60%
±10%
+0.6/+0.1
±1
5.9
0.45
5.00
9.0
2.65
0.49
E-YVUF-D5-L15
E-YVUF
内径基准不锈钢型 经济型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×45%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.0
0.50
4.30
6.8
3.33
0.49
E-YVUR-D5-L15
E-YVUR
内径基准不锈钢型 经济型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×60%
±10%
+0.6/+0.1
±1
5.9
0.45
5.00
9.0
2.65
0.49
J-YVUF-D5-L15
J-YVUF
内径基准不锈钢型 进口型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×45%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.0
0.50
4.30
6.8
3.33
0.49
J-YVUR-D5-L15
J-YVUR
内径基准不锈钢型 进口型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×60%
±10%
+0.6/+0.1
±1
5.9
0.45
5.00
9.0
2.65
0.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求