YMY01 44 - 支柱销·带六角台阶内螺纹型/带六角台阶外螺纹型//带六角台阶引导型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ymy01_44.prj},{NB=YMY22-B10-L20-P4-F2-G0},{CODE=YMY22},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=The hardness of coating 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{B=10},{BTOL=+0.1/-0.1},{L=20},{LPOOL=[20.00:82.00/0.01]},{LTOL=+0.05/0},{P=4},{PPOOL=[4.00:8.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{F=2},{FPOOL=[2.0:20.0/0.1]},{G=0},{GPOOL=[0],[2:$GPOOL1./1]},{C=11.5},{DD=5},{M=5},{M1=0},{V1=0},{DD1=0},{ZZMD=N/A},{ZZMDPOOL='N/A','N/A'},{ZZMDPOOL1='N/A','N/A','MD','MD'},{ZZAC=N/A},{ZZACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{GG=1.4},{P1=1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
NN
n
[mm]
C
c
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
V1
[mm]
DD1
d1
[mm]
YMY01-B6-L10-P3-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
6
1.5
6.9
0
0
3
0
0
YMY01-B7-L10-P3-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
7
1.5
8.1
0
0
3
0
0
YMY01-B8-L15-P3-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
8
1.5
9.2
0
0
4
0
0
YMY01-B10-L20-P4-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
10
2.5
11.5
0
0
5
0
0
YMY01-B12-L20-P4-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
12
2.5
13.9
0
0
5
0
0
YMY01-B13-L20-P5-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
13
3.5
15.0
0
0
6
0
0
YMY01-B14-L20-P5-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
14
3.5
16.2
0
0
6
0
0
YMY01-B17-L20-P8-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
17
3.5
19.6
0
0
6
0
0
YMY01-B19-L20-P8-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
19
3.5
21.9
0
0
8
0
0
YMY01-B24-L20-P10-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
24
4.5
27.7
0
0
8
0
0
YMY02-B6-L10-P3-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
1.5
6.9
0
0
3
0
0
YMY02-B7-L10-P3-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
7
1.5
8.1
0
0
3
0
0
YMY02-B8-L15-P3-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
1.5
9.2
0
0
4
0
0
YMY02-B10-L20-P4-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
2.5
11.5
0
0
5
0
0
YMY02-B12-L20-P4-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
2.5
13.9
0
0
5
0
0
YMY02-B13-L20-P5-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
13
3.5
15.0
0
0
6
0
0
YMY02-B14-L20-P5-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
14
3.5
16.2
0
0
6
0
0
YMY02-B17-L20-P8-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
17
3.5
19.6
0
0
6
0
0
YMY02-B19-L20-P8-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
19
3.5
21.9
0
0
8
0
0
YMY02-B24-L20-P10-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
24
4.5
27.7
0
0
8
0
0
YMY03-B6-L10-P3-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
6
1.5
6.9
0
0
3
0
0
YMY03-B7-L10-P3-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
7
1.5
8.1
0
0
3
0
0
YMY03-B8-L15-P3-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
8
1.5
9.2
0
0
4
0
0
YMY03-B10-L20-P4-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
10
2.5
11.5
0
0
5
0
0
YMY03-B12-L20-P4-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
12
2.5
13.9
0
0
5
0
0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求