您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YHF01 38 - 直杆小口径定位销·公差固定·平头型/球面型/锥头R型/锥头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhf01_38.prj},{NB=YHF16-D0.4-L3},{CODE=YHF16},{TYPE=A-B},{SHA=B},{MAT=SKD61},{HRD=Quenching hardness38-50HRC},{SUR=SRGrind },{D=0.4},{L=3.0},{LPOOL=[3.0:32.0/0.5]},{E=0},{ZZCNDB=N/A},{CNDBPOOL1='N/A','N/A','CN','CN'},{CNDBPOOL2='N/A','N/A'},{CNDBPOOL3='N/A','N/A','CN','CN','DB','DB'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
R
ⁿ/ₐ
YHF01-D0.4-L3
YHF01
直杆小口型·公差固定型
平头型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
0.1
YHF05-D0.4-L3
YHF05
直杆小口型·公差固定型
平头型
SUS304
-
-
0/-0.005
0.1
YHF08-D0.4-L3
YHF08
直杆小口型·公差固定型
平头型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0/-0.005
0.1
YHF11-D0.4-L3
YHF11
直杆小口型·公差固定型
球面型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
0.1
YHF13-D0.4-L3
YHF13
直杆小口型·公差固定型
球面型
SUS304
-
-
0/-0.005
0.1
YHF14-D0.4-L3
YHF14
直杆小口型·公差固定型
球面型
SUS304
-
SR研磨部
0/-0.005
0.1
YHF16-D0.4-L3
YHF16
直杆小口型·公差固定型
球面型
SKD61
淬火硬度38~50HRC
SR研磨部
0/-0.005
0.1
YHF18-D0.4-L3
YHF18
直杆小口型·公差固定型
球面型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0/-0.005
0.1
YHF21-D0.4-L1
YHF21
直杆小口型·公差固定型
锥头R型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
0.1
YHF25-D0.4-L1
YHF25
直杆小口型·公差固定型
锥头R型
SUS304
-
-
0/-0.005
0.1
YHF28-D0.4-L1
YHF28
直杆小口型·公差固定型
锥头R型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0/-0.005
0.1
YHF31-D0.4-L1.5-E0.5
YHF31
直杆小口型·公差固定型
锥头型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
0.0
YHF35-D0.4-L1.5-E0.5
YHF35
直杆小口型·公差固定型
锥头型
SUS304
-
-
0/-0.005
0.0
YHF38-D0.4-L1.5-E0.5
YHF38
直杆小口型·公差固定型
锥头型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0/-0.005
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求