您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
YD15CB,YD15AM,YD16CB,YD16AM - 圓皮帶用滑輪-夾持型
PRiCi FA
傳送部品
圓皮帶·圓皮帶滑輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c16/yd15cb_asmtab.prj},{NB=YD15AM20-1-4},{LV1=Trapezoid Groove},{MAT=Equivalent to A5052},{MAT2=A5052},{SUR=Natural Anodic Oxidation Treatment },{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Hex Socket Head Cap Screws (x2) Stainless Stee},{CODE=YD15AM},{CODE1=KCMS},{MYCODE=M_MBRDAC},{VAR02=1.0},{AV021=1.0,1.5,2.0,2.5,3.0},{VAR04=20},{VAR06=4},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=yd15cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
Da
[mm]
FIX06
D2
[mm]
FIX08
h
[mm]
FIX10
W
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
l
[mm]
FIX18
X
[mm]
FIX20
Y
[mm]
FIX22
M
ⁿ/ₐ
FIX24
適用皮帶直徑
[mm]
YD15CB20-1-4
YD15CB20-1-4
梯形槽
相當於S45C
發黑處理
內六角螺栓(×2) SCM435
YD15CB
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
M3
2
YD15AM20-1-4
YD15AM20-1-4
梯形槽
相當於A5052
本色陽極
內六角螺栓(×2) 不鏽鋼
YD15AM
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
M3
2
YD16CB20-1-4
YD16CB20-1-4
U形槽
相當於S45C
發黑處理
內六角螺栓(×2) SCM435
YD16CB
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
M3
2
YD16AM20-1-4
YD16AM20-1-4
U形槽
相當於A5052
本色陽極
內六角螺栓(×2) 不鏽鋼
YD16AM
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
M3
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MBRDF, MBRDFM, MBRDFA, MBRD, MBRDM, MBRDS, MBRDA - Pulleys for Round Belts ...
Misumi
29.05.2023
CDRDF,CDRD,CDRF,CDR,CDRDFM,CDRDM,CDRFM,CDRM,CDRDFA,CDRDA,CDRFA,CDRA - -CDRA
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CDF,CDBFM,CDBFA,CDFS,CDFN,CDFNM,CDFNA,CDFNS - -CDF
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
RR-406 Roller Internal Relief-Channeled Stud Mount - Rollers
Reid Supply
21.07.2021
MBG, MBGM, MBGA, MBGS, MBGJ - Idlers for Round Belts - Wide / Standard Type
Misumi
06.06.2021
CDBG,CDBGM,CDBGA,CDBGS,CDBGN,CDGNM,CDGNA,CDGNS - -CDGNS
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
YD17CB,YD17CN.YD17AM.YD17S - 圓皮帶用惰輪-窄幅型-標準型
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求