目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YCDM2-标准型 - 小型标准型气缸,基本内置磁环,无油润滑
YSC
执行元件
标准气缸
小型标准气缸
YCDM2小型不锈钢系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/standard_cylinder/small_bore_size_cylinder/ycdm2_series/ycdm2_series_asmtab.prj},{NB=YCDM2B25-10(0)},{MODEL=YSC},{MAGNET=D:Standard Magnet},{MATERIAL=M2:Stainless Steel},{MOUNTING=B},{BORE=25},{STROKE=10},{CUSHION=},{TEMPERATURE=},{ACCESSORY=},{SENSOR=},{SENSORSWITCH=},{TEMPER=},{POS=0},{A=19.5},{B=2.5},{D=5.5},{E=32},{F=13},{G=15.0},{H=8},{I=6},{J=8},{K=45},{L=62},{N=120},{DD=10},{O=26},{MM=M10x1.25},{MU=M26x1.5},{P=30.0},{Q=17},{R=30.0},{S=32},{T=33.0},{PPATH=assemblies/ycdm2_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
代号
ⁿ/ₐ
MAGNET
附磁石
ⁿ/ₐ
MATERIAL
缸筒材质
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
DD
[mm]
O
[mm]
MM
[mm]
MU
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
订购码:YCDM2B20-10
YSC
D:标准内置磁环
M2:不锈钢
20
15.5
2.5
5.0
28
13
15.0
8
5
8
41
62
116
8
20
M8x1.25
M20x1.5
24.0
13
24.0
26
26.5
订购码:YCDM2B25-10
YSC
D:标准内置磁环
M2:不锈钢
25
19.5
2.5
5.5
32
13
15.0
8
6
8
45
62
120
10
26
M10x1.25
M26x1.5
30.0
17
30.0
32
33.0
订购码:YCDM2B32-10
YSC
D:标准内置磁环
M2:不锈钢
32
19.5
2.5
5.5
32
13
15.0
8
6
8
45
64
122
12
26
M10x1.25
M26x1.5
34.5
17
34.5
32
37.5
订购码:YCDM2B40-10
YSC
D:标准内置磁环
M2:不锈钢
40
21.0
3.0
5.5
34
16
21.5
11
8
10
50
88
154
14
32
M14x1.5
M32x2
42.5
22
42.5
41
46.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求