XZL01 02 - Economical type, speed regulating valve and standard T type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl01_02.prj},{NB=XZL01-D4-M3-A},{CODE=XZL01},{TYPE=Standard T-shaped·Export throttling type},{TMM=PBT},{TPM=brass},{MFR=POM},{SUR=plate with nickel},{D=4},{NM=M3},{COL=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TMM
The main material
ⁿ/ₐ
TPM
Thread material
ⁿ/ₐ
MFR
Out of the ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
L
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
XZL01-D4-M3-A
XZL01
Standard T-shaped·Export ...
PBT
brass
POM
plate with nickel
M3
3.0
2.9
8
19.1
10.7
9.6
11.9
XZL02-D4-M3-A
XZL02
Standard T-shaped·Importe...
PBT
brass
POM
plate with nickel
M3
3.0
2.9
8
19.1
10.7
9.6
11.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청