XSDG - [High Precion] Linear Ball Guides X-Axis Selectable Feed Mechanism Digital Micrometer Head
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xsdg_asmtbl.prj},{NB=XSDG60},{MATMB=440C Stainless Steel-C},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel-C},{HARDB=58HRC},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{STTH=Low Temperature Black Chrome Plating},{MATMH=W1-10 Tool Steel},{NO=60},{A=60},{STG=60x60},{MR=10},{ALH=196.0},{ALV=49},{MAS=1},{MAPA=7},{MAP=25},{MAY=15},{AMLP=10.0},{AMLY=10.0},{AMLR=9.0},{MRP=0.08},{MRY=0.08},{MRR=0.05},{PA=15},{W=0.60},{B=111.5},{DIST=+/-6.5},{E=16},{F=18.5},{K=36.0},{G=12.90},{T=16},{T1=5.0},{Q=10.5},{X=50},{DD1=4.5},{DD2=8},{LL=4.0},{AC=SCB4-6 (4 Pcs.)},{ALT1=},{ALT2=},{P1=10},{J=15.8},{PPATH=xsdg/xsdg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
볼재질
ⁿ/ₐ
HARDB
볼경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATMHB
마이크로미터헤드브라켓재질
ⁿ/ₐ
STMHB
마이크로 미터 헤드브라켓표면처리
ⁿ/ₐ
MATTH
선단받침부품재질
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
스테이지면
[mm]
ALH
내하중 - 수평
[N]
ALV
내하중 - 수직
[N]
MAS
이동정밀도 - 진직도
[microns]
MAPA
이동정밀도 - 평행도
[microns]
MAP
이동정밀도 - 피칭
[arcsec]
MAY
이동정밀도 - 요잉
[arcsec]
AMLP
허용모멘트하중 - 피칭
[N*m]
AMLY
허용모멘트하중 - 요잉
[N*m]
AMLR
허용모멘트하중 - 롤링
[N*m]
MRP
모멘트강성 - 피칭
[s/N*cm]
MRY
모멘트강성 - 요잉
[s/N*cm]
MRR
모멘트강성 - 롤링
[s/N*cm]
PA
평행도
[microns]
W
자중
[kg]
B
[mm]
DIST
이동량
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
G
g
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
부속품 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
XSDG40
XSDG40
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
40
40x40
98.0
49
1
7
25
15
5.0
5.0
5.0
0.42
0.35
0.21
15
0.43
121.5
+/-6.5
16
18.5
26.0
12.90
16
4.5
10.5
32
3.5
6
3.5
SCB3-6 (4 개)
XSDG50
XSDG50
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
50
50x50
147.0
49
1
7
25
15
6.8
6.8
6.0
0.15
0.14
0.09
15
0.48
116.5
+/-6.5
16
18.5
31.0
12.90
16
4.5
10.5
40
3.5
6
3.5
SCB3-6 (4 개)
XSDG60
XSDG60
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
60
60x60
196.0
49
1
7
25
15
10.0
10.0
9.0
0.08
0.08
0.05
15
0.60
111.5
+/-6.5
16
18.5
36.0
12.90
16
5.0
10.5
50
4.5
8
4.0
SCB4-6 (4 개)
XSDG70
XSDG70
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
70
70x70
225.4
49
1
7
25
15
13.8
13.8
12.9
0.06
0.05
0.03
15
0.78
112.0
+/-6.5
16
18.5
46.5
13.95
18
6.0
11.5
60
4.5
8
4.5
SCB4-6 (4 개)
XSDG80
XSDG80
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
80
80x80
264.6
49
3
8
25
15
18.2
18.2
17.7
0.04
0.04
0.02
20
1.10
104.0
+/-12.5
17
25.0
55.0
12.80
20
6.5
14.5
70
4.5
8
5.3
SCB4-6 (4 개)
XSDG100
XSDG100
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
100
100x100
343.0
49
3
8
25
15
31.8
31.8
30.7
0.02
0.02
0.01
20
1.53
89.0
+/-12.5
0
0.0
67.5
12.80
20
6.5
14.5
90
4.5
8
5.3
SCB4-6 (4 개)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청