카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
XAS - REAR HINGE HORIZONTAL MOUNTING
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders VDMA - ISO 15552
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_15552/accessories/xas_asmtab.prj},{NB=XAS/63},{CODE=XAS/63},{BORE=63},{A2=190},{M=75},{M4=81},{Q=9},{Q1=15},{R=50},{S=7.5},{T=14},{T1=12.5},{U1=52},{U2=35},{W2=2},{PPATH=xas_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A2
[mm]
M
[mm]
M4
[mm]
Q
ØQ
[mm]
Q1
ØQ1
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
W2
[mm]
XAS/32
XAS/32
32
142
45
54
7
11
32
6.5
8
6.5
38
18
3
XAS/40
XAS/40
40
160
52
63
7
11
36
6.5
10
8.5
41
22
2
XAS/50
XAS/50
50
170
65
71
9
15
45
7.5
12
10.5
50
30
3
XAS/63
XAS/63
63
190
75
81
9
15
50
7.5
14
12.5
52
35
2
XAS/80
XAS/80
80
210
95
101
11
18
63
10.0
14
11.5
66
40
7
XAS/100
XAS/100
100
230
115
123
11
18
71
10.0
17
14.5
76
50
5
XAS/125
XAS/125
125
275
140
141
14
20
90
15.0
20
17.0
94
60
10
XAS/160
XAS/160
160
315
180
182
14
20
115
19.0
25
21.0
118
88
9
XAS/200
XAS/200
200
335
220
182
18
26
135
20.0
30
26.0
122
90
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청