XAE61 64 - Round handle/Foldable with nut type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae61_64.prj},{NB=XAE62-L60},{CODE=XAE62},{TYPE=Foldable with nut type},{RS=no},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{L=60},{LPOOL='60','84','90','90A','100','100A','120','120A','135','155'},{TS=1zhi3},{LINK=webxxx},{PPATH=xae61_64/assem/xae61_64_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
RS
Rubber sleeve
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
C
[mm]
H
[mm]
TS
ⁿ/ₐ
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAE61-L60
XAE61
Foldable with nut type
no
Q235
chrome
6
11
M6
13
32.0
1 to 3
0.07
XAE62-L60
XAE62
Foldable with nut type
no
SUS304
mirror reflection
6
11
M6
13
32.0
1 to 3
0.07
XAE63-L60
XAE63
Foldable with nut type
no
SUM22L
chrome
6
11
M6
13
32.0
1 to 3
0.07
XAE64-L60
XAE64
Foldable with nut type
no
SUM22L
Barrel polishing
6
11
M6
13
32.0
1 to 3
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청