XAC13 14 - 方形拉手·内装·C型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xac13_14.prj},{NB=XAC13-L180},{CODE=XAC13},{TYPE=X},{MAT=XX},{SUR=Grey anodized},{L=180},{L1=200},{M=8},{HH=8},{H=50},{B=25},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
XAC13-L90
XAC13
C型
A6063
烤漆(白色)
90
110
6
6
36
20
XAC13-L120
XAC13
C型
A6063
烤漆(白色)
120
140
8
7
40
25
XAC13-L150
XAC13
C型
A6063
烤漆(白色)
150
170
8
8
45
27
XAC13-L180
XAC13
C型
A6063
烤漆(白色)
180
200
8
8
50
25
XAC14-L90
XAC14
C型
A6063
烤漆(黑色)
90
110
6
6
36
20
XAC14-L120
XAC14
C型
A6063
烤漆(黑色)
120
140
8
7
40
25
XAC14-L150
XAC14
C型
A6063
烤漆(黑色)
150
170
8
8
45
27
XAC14-L180
XAC14
C型
A6063
烤漆(黑色)
180
200
8
8
50
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求