XAB41 - Square handle ??¡§¡§ exterior type ??¡§¡§ E type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xab41.prj},{NB=XAB41-L117-H41-E},{CODE=XAB41},{TYPE=Exing},{MAT=PA6+GF30},{L=117.0},{H=41},{YS=E},{B=26},{L1=139.0},{DD=8.5},{DD1=13.3},{HH=7},{HH1=15},{HH2=9},{CKZL=0.04},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
L1
L
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1-gas source processing component
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
H1-lens
[mm]
HH2
H2-probe
[mm]
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAB41-L90-H36-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
90.0
36
19
108.5
5.5
9.5
6
11
6
0.02
XAB41-L90-H51-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
90.0
51
19
108.5
5.5
9.5
6
11
6
0.02
XAB41-L93.5-H36-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
93.5
36
21
112.0
6.5
10.5
6
13
7
0.03
XAB41-L93.5-H51-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
93.5
51
21
112.0
6.5
10.5
6
13
7
0.03
XAB41-L117-H41-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
117.0
41
26
139.0
8.5
13.3
7
15
9
0.04
XAB41-L117-H57-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
117.0
57
26
139.0
8.5
13.3
7
15
9
0.05
XAB41-L132-H45-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
132.0
45
27
156.0
8.5
13.3
8
16
9
0.05
XAB41-L132-H63-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
132.0
63
27
156.0
8.5
13.3
8
16
9
0.06
XAB41-L152-H52-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
152.0
52
28
177.0
6.5
10.5
10
13
7
0.07
XAB41-L179-H50-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
179.0
50
28
204.0
8.5
13.3
8
17
9
0.07
XAB41-L179-H71-E
XAB41
Type F
PA6+GF30
179.0
71
28
204.0
8.5
13.3
8
17
9
0.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청