XAB21 - 方形拉手·外装·C型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xab21.prj},{NB=XAB21-L100},{CODE=XAB21},{TYPE=C xing},{MAT=PVC},{COL=tuoming},{L=100},{L1=120},{DD=5.4},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{H=49},{T=6},{B=20},{HH=8.9},{WEI=0.03},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAB21-L100
XAB21
C型
PVC
透明
100
120
5.4
0.0
0.0
49
6
20
8.9
0.03
XAB21-L150
XAB21
C型
PVC
透明
150
170
0.0
5.2
7.2
52
6
24
9.5
0.06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求