카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
WS-T-7 - Stabdübel selbstbohrend
SFS
Timberwork
Produktbezogen Index
WS-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_tw/produktbezogen/ws_t/ws_t_7.prj},{NB=SFS WS-T-7X133},{CNSORDERNO=WS-T-7X133},{MATNR=944023},{TYP=WS-T},{TEXT1=Stabdübel selbstbohrend},{TEXT2=-},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{L=133},{D1=10.7},{D2=7.0},{D3=6.2},{D4=7.3},{D5=8.8},{LH=140},{LB=12},{LEF=121},{GW=36.496}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
LH
Holzdicke
[mm]
LB
Länge Bohrplättchen
[mm]
LEF
effektive Länge
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS WS-T-7X73 Stabdübel s...
WS-T-7X73
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
73
10.7
7.0
80
12
61
19.037
SFS WS-T-7X93 Stabdübel s...
WS-T-7X93
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
93
10.7
7.0
100
12
81
24.786
SFS WS-T-7X113 Stabdübel ...
WS-T-7X113
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
113
10.7
7.0
120
12
101
30.599
SFS WS-T-7X133 Stabdübel ...
WS-T-7X133
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
133
10.7
7.0
140
12
121
36.496
SFS WS-T-7X153 Stabdübel ...
WS-T-7X153
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
153
10.7
7.0
160
12
141
42.415
SFS WS-T-7X173 Stabdübel ...
WS-T-7X173
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
173
10.7
7.0
180
12
161
48.185
SFS WS-T-7X193 Stabdübel ...
WS-T-7X193
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
193
10.7
7.0
200
12
181
54.352
SFS WS-T-7X213 Stabdübel ...
WS-T-7X213
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
213
10.7
7.0
220
12
201
59.603
SFS WS-T-7X233 Stabdübel ...
WS-T-7X233
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
233
10.7
7.0
240
12
221
65.614
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청