magyar
polski
русский
English
WRH 20-2 - Water-air heater, steel sheet, galvanized, 5.0 kW, DN 200
MAICO
Accessories
Air treatment
Air heater
Water air heater
wrh
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/air_treatment/air_heater/water_air_heater/wrh/wrh_20_2.prj},{NB=0082.0119(architecture400)},{ARTNR=0082.0119},{CTN=84195080},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{IP=vertical / horizontal},{HM=Sheet steel, galvanised},{W=5.2},{NS=200},{OCS=1701},{WD=305},{H=258},{D=380},{AHT=Water},{HPR=5000},{MF=210},{IT=70},{RFT=50},{MWT=100},{MWP=6},{WPD=11100},{PU=1},{R=C},{GE=4012799821199}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
IP
Installation position
ⁿ/ₐ
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
NS
Nominal size
[mm]
OCS
Open cross section
[cm²]
WD
Width
[mm]
H
Height
[mm]
D
Depth
[mm]
AHT
Air heater type
ⁿ/ₐ
HPR
Heater power rating
[W]
MF
Mass flow
[kg/h]
IT
Inlet temperature
[°C]
RFT
Return flow temperature
[°C]
MWT
Max. water temperature
[°C]
MWP
Max. water pressure
[bar]
WPD
Water pressure difference
[Pa]
PU
Packing unit
[piece(s)]
R
Range
ⁿ/ₐ
GE
GTIN (EAN)
ⁿ/ₐ
0082.0119
0082.0119
84195080
vertical / horizontal
Sheet steel, galvanised
5.2
200
1701
305
258
380
Water
5000
210
70
50
100
6
11100
1
C
4012799821199
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청