카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 MRG2
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
자석 부착 슈퍼 로드리스 실린더 고정도 가이드형 MRG2
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/mrg2_series/mrg2_wo_asmtab.prj},{NB=MRG2-10-50(0)},{TYPE=MRG2},{BORE=10},{STROKE=50},{OPT=},{PPATH=mrg2/parts/mrg2_asmtpl.prj},{POS=0},{B=26},{G=28},{F=70},{H=74},{O=11},{LD=40},{LJ=22},{LE=4.5},{LF=8 spot face depth 4.4},{LG=M5 depth 8},{LH=M4 depth 8},{A=18},{C=4.0},{PA=16},{PB=24},{RA=12},{RB=12},{Q=M4 depth 6},{TA=19.5},{TB=13},{TC=24},{TD=16},{UA=M4 depth 6},{D=19.0},{LX=18},{EE=M5 depth 4},{LY=17.0},{EF=M5 depth 4},{LZ=11.5},{E=38.5},{I=20},{J=58},{K=14.0},{L=20},{M=9},{N=80},{V=MRG2-10-C},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
O
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LJ
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
Q
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
UA
[mm]
D
[mm]
LX
[mm]
EE
[mm]
LY
[mm]
EF
[mm]
LZ
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
LC
[mm]
V
[mm]
Y
[mm]
J2
[mm]
MRG2-10-50
MRG2
10
138
26
28
70
74
11
116
40
22
4.5
8 자리파기 깊이 4.4
M5 깊이 8
M4 깊이 8
18
4.0
16
24
12
12
M4 깊이 6
19.5
13
24
16
M4 깊이 6
19.0
18
M5 깊이 4
17.0
M5 깊이 4
11.5
38.5
20
58
14.0
20
9
80
9
MRG2-10-C
-
-
MRG2-16-50
MRG2
16
166
32
34
80
88
11
144
48
24
4.5
8 자리파기 깊이 4.4
M5 깊이 8
M5 깊이 8
23
4.5
22
32
14
16
M4 깊이 6
21.5
16
30
24
M4 깊이 6
24.0
18
M5 깊이 4
19.0
M5 깊이 4
15.0
46.5
24
72
16.5
20
9
108
9
MRG2-16-C
-
-
MRG2-25-50
MRG2
25
214
44
46
100
114
15
184
62
32
5.5
9.5 자리파기 깊이 5.4
M6 깊이 12
M6 깊이 10
23
5.5
34
40
20
20
M6 깊이 8
23.0
22
38
36
M6 깊이 8
32.5
23
Rc 1/8
21.5
Rc 1/8
23.0
55.0
32
98
19.0
25
8
148
8
MRG2-25-C
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청