카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SRG3
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
고정도 가이드 부착 슈퍼 로드리스 실린더 SRG3
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/srg3_series/srg3_ws_asmtab.prj},{NB=SRG3-00-16B-200-M0H-R (0)},{TYPE=SRG3},{MST=00},{BORE=16},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=200},{SWM=M0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT=},{ACC=},{CNP=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=37},{B=12.0},{CA=47},{CB=35.0},{CC=45.0},{DB=14},{DC=12},{E=8.5},{G=27.0},{HA=6.0},{HB=14.0},{HC=12.0},{J=17.5},{KA=66.0},{L=149},{LL=152.0},{LA=3.0},{M=M3 depth 5},{P=132},{PQ=21},{Q=M5},{TA=88},{TB=48},{TC=54.5},{TD=15},{TE=M3 depth 6},{TH=7.0},{TJ=9.5},{TK=10},{TM=40},{TN=14.5},{YA=4 depth 4},{YC=5},{PA=26.3},{PPATH=srg3/srg3_parts/srg3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
J
[mm]
KA
[mm]
L
[mm]
LPLUS
L+스트로크
[mm]
LL
[mm]
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PPLUS
P+스트로크
[mm]
PQ
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
ⁿ/ₐ
TH
[mm]
TJ
[mm]
TK
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
YA
ⁿ/ₐ
YC
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
TF
[mm]
TG
[mm]
TY
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WPLUS
W+스트로크
[mm]
X
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PP
[mm]
SC
[mm]
SD
[mm]
SE
[mm]
SF
[mm]
SGMAX
[mm]
SGMIN
[mm]
SH
ⁿ/ₐ
SJ
[mm]
SK
[mm]
SL
[mm]
SM
[mm]
SN
[mm]
SP
ⁿ/ₐ
SQ
[mm]
SR
[mm]
ST
[mm]
SU
[mm]
SV
[mm]
SRG3-00-12B-200-M0H-R
SRG3
12
33
10.5
43
32.5
40.5
10
11
8.5
24.0
6.0
14.0
10.5
17.5
59.5
136
336
139.0
339.0
3.0
M3 깊이 5
119
224
19
M5
81
42
49.0
13
M3 깊이 5
6.5
8.0
10
36
13.0
4 깊이 4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
40.5
60.5
24.3
0.0
24.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0
0.0
0.0
0
0
-
0.0
0
0
0
0.0
SRG3-00-16B-200-M0H-R
SRG3
16
37
12.0
47
35.0
45.0
14
12
8.5
27.0
6.0
14.0
12.0
17.5
66.0
149
349
152.0
352.0
3.0
M3 깊이 5
132
226
21
M5
88
48
54.5
15
M3 깊이 6
7.0
9.5
10
40
14.5
4 깊이 4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
47.0
67.0
26.3
0.0
26.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0
0.0
0.0
0
0
-
0.0
0
0
0
0.0
SRG3-00-20B-200-M0H-R
SRG3
20
44
14.0
54
40.0
50.0
16
16
10.5
31.0
8.5
18.5
14.0
22.0
74.0
169
369
171.5
371.5
2.5
M4 깊이 6.5
148
230
24.5
Rc 1/8
100
60
61.5
18
M4 깊이 6
8.5
10.0
15
44
17.5
6 깊이6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
52.5
72.5
29.3
0.0
29.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0
0.0
0.0
0
0
-
0.0
0
0
0
0.0
SRG3-00-25B-200-M0H-R
SRG3
25
53
17.0
67
50.0
63.5
20
26
14.0
40.5
7.5
20.0
18.9
24.0
81.0
190
390
192.0
392.0
2.0
M6 깊이 9
162
234
-
Rc 1/8
122
70
80.0
20
M5 깊이 8
12.0
14.5
15
58
22.0
6 깊이6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
60.0
82.0
34.3
0.0
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0
0.0
0.0
0
0
-
0.0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청