您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WEJ03-11 - 标准型·直立真空口接管吸盘·安装螺纹连接·外螺纹/内螺纹接管型·不带缓冲型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/wej03_11_asmtab.prj},{NB=WEJ03-d50-WEM11-A6},{CODE=WEJ03},{TYPE=bu dai huan},{IC=an zhuan},{OM=wai luo wen},{CHT=1},{DD=50},{CT=1},{ET=A6(M6*1)},{ETPOOL='A6(M6*1)','A8(M8*1)'},{IT=-},{ITPOOL='-'},{PPATH=wej03_11/assem/wej03_11_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
IC
安装连接方式
[mm]
OM
接管方式
[mm]
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
WEJ03-d2-WEM11-A5
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
2
WEJ03-d4-WEM11-A5
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
4
WEJ03-d6-WEM11-A5
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
6
WEJ03-d8-WEM11-A5
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
8
WEJ03-d10-WEM11-A5
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
10
WEJ03-d13-WEM11-A5
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
13
WEJ03-d16-WEM11-A5
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
16
WEJ03-d20-WEM11-A6
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
20
WEJ03-d25-WEM11-A6
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
25
WEJ03-d32-WEM11-A6
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
32
WEJ03-d40-WEM11-A6
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
40
WEJ03-d50-WEM11-A6
WEJ03
不带缓冲型
安装螺纹连接
外螺纹
50
WEJ11-d2-WEM11-B4
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
2
WEJ11-d4-WEM11-B4
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
4
WEJ11-d6-WEM11-B4
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
6
WEJ11-d8-WEM11-B4
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
8
WEJ11-d10-WEM11-B5
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
10
WEJ11-d13-WEM11-B5
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
13
WEJ11-d16-WEM11-B5
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
16
WEJ11-d20-WEM11-B5
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
20
WEJ11-d25-WEM11-B5
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
25
WEJ11-d32-WEM11-B5
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
32
WEJ11-d40-WEM11-B6
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
40
WEJ11-d50-WEM11-B6
WEJ11
不带缓冲型
安装螺纹连接
内螺纹
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求