카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W911 - STEEL INDEXING PLUNGER WITH LONG NOSE PIN AND LOCK NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w911.prj},{NB=W911012.Q06X09},{SHA256=raeTrkwU+LVkEs4YhkXFE6nij5fSy6WLXk9GfGfQVGQ=},{INAME=w9110122eq06x09},{NAME=w911012.q06x09},{NNCUSTOM=W911},{NTCUSTOM=STEEL INDEXING PLUNGER WITH LONG NOSE PIN AND LOCK NUT},{NBCUSTOM=W911012.Q06X09},{LINACUSTOM=W911012.Q06X09},{STEPFILE=W911012.Q06X09.step},{PNGFILE=W911.png},{DWGFILE=W911.dwg},{CODE=W911012.Q06X09},{MIS01=45},{MIS02=20},{MIS03=18},{MIS04=M12x1,5},{MIS05=M05},{MIS06=10},{MIS07=14},{MIS08=6},{MIS09=19},{MIS10=7},{MIS11=6},{MIS12=9},{MIS13=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
H
[mm]
MIS02
h
[mm]
MIS03
h1
[mm]
MIS04
d2
[mm]
MIS05
d3
[mm]
MIS06
h3
[mm]
MIS07
e
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
e2
[mm]
MIS10
s2
[mm]
MIS11
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[gr]
W911010.Q05X08
W911010.Q05X08
36
17
15
M10x1
M04
6
12
5
17
6
5
8
20
W911012.Q06X09
W911012.Q06X09
45
20
18
M12x1,5
M05
10
14
6
19
7
6
9
32
W911016.Q08X12
W911016.Q08X12
58
26
23
M16x1,5
M08
12
19
8
24
8
8
12
62
W911016.Q10X12
W911016.Q10X12
58
26
23
M16x1,5
M08
12
19
8
24
8
10
12
63
W911020.Q12X15
W911020.Q12X15
70
33
30
M20x1,5
M10
12
22
10
30
9
12
15
134
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W816 - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청