카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W816 - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w816.prj},{NB=W81612.V08},{SHA256=gj94dy7eVXjM+2Za1Uwq/0RgaL704TrwR/JT1Tteh2w=},{INAME=w816122ev08},{NAME=w81612.v08},{NNCUSTOM=W816},{NTCUSTOM=LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT},{NBCUSTOM=W81612.V08},{LINACUSTOM=W81612.V08},{STEPFILE=W81612.V08.step},{PNGFILE=W816.png},{DWGFILE=W816.dwg},{CODE=W81612.V08},{MIS01=30},{MIS02=47.0},{MIS03=25},{MIS04=11.0},{MIS05=3.5},{MIS06=M12X1,5},{MIS07=19},{MIS08=7},{MIS09=8},{MIS10=8},{MIS11=43}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
R
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
A
[mm]
MIS05
B
[mm]
MIS06
d2
[mm]
MIS07
e2
[mm]
MIS08
s2
[mm]
MIS09
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[gr]
W81610.V04
W81610.V04
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
17
6
4
6
25
W81610.V05
W81610.V05
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
17
6
5
6
26
W81610.V06
W81610.V06
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
17
6
6
6
28
W81612.V05
W81612.V05
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
19
7
5
8
40
W81612.V06
W81612.V06
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
19
7
6
8
40
W81612.V08
W81612.V08
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
19
7
8
8
43
W81616.V06
W81616.V06
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
24
8
6
10
91
W81616.V08
W81616.V08
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
24
8
8
10
93
W81616.V10
W81616.V10
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
24
8
10
10
95
W81620.V08
W81620.V08
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
30
9
8
12
168
W81620.V10
W81620.V10
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
30
9
10
12
173
W81620.V12
W81620.V12
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
30
9
12
12
174
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W271CIN - T-HANDLES WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
I.MAIPI100 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 100 DIAL LIQUID F...
FG INOX
16.02.2017
K0640 - Cam-action indexing plungers stainless steel
KIPP
27.05.2024
W815 - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
PMXRB, PMXRM - Indexing Plungers - Coarse Thread Lever Type
Misumi
30.06.2021
W911 - STEEL INDEXING PLUNGER WITH LONG NOSE PIN AND LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
03099 inch - Locking bolts with grip in stainless steel
norelem
30.05.2024
03099 - Cam-action indexing plungers stainless steel
norelem
30.05.2024
W790 - KNOB WITH BLACK OXIDE TREATED STEEL PLUNGER AND FLANGE
Boteco
16.11.2021
W913CIN - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER, LONG NOSE PIN AND LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
03091 - Indexing plungers
norelem
30.05.2024
W815CIN - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
03089 - Indexing plungers- Premium with cylindrical pin
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청