카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W795 - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w795.prj},{NB=W795.J0501},{SHA256=uKFjF7nBIlXGVcOCI8qB/idnae0XbfmECIRP4szazCM=},{INAME=w7952ej0501},{NAME=w795.j0501},{NNCUSTOM=W795},{NTCUSTOM=KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER},{NBCUSTOM=W795.J0501},{LINACUSTOM=W795.J0501},{STEPFILE=W795.J0501.step},{PNGFILE=W795.png},{DWGFILE=W795.dwg},{CODE=W795.J0501},{MIS01=18},{MIS02=9},{MIS03=42},{MIS04=16},{MIS05=8},{MIS06=6.0},{MIS07=M08},{MIS08=5},{MIS09=5},{MIS10=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
d
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
h
[mm]
MIS05
e
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
d2
[mm]
MIS08
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS09
Q
[mm]
MIS10
Weight
[gr]
W795.J0401
W795.J0401
14
7
33
12
6
5.0
M06
4
4
5
W795.J0501
W795.J0501
18
9
42
16
8
6.0
M08
5
5
11
W795.J0601
W795.J0601
22
11
52
20
10
7.5
M10
6
6
23
W795.J0801
W795.J0801
24
13
61
24
12
9.0
M12
8
8
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청