카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W794CIN - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w794cin.prj},{NB=W794.J0501CIN},{SHA256=xnh3QGKv92hJLqq04vZkpVDO0Pwcw/AfM7bqhkzAEr8=},{INAME=w7942ej0501cin},{NAME=w794.j0501cin},{NNCUSTOM=W794CIN},{NTCUSTOM=KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT},{NBCUSTOM=W794.J0501CIN},{LINACUSTOM=W794.J0501CIN},{STEPFILE=W794.J0501CIN.step},{PNGFILE=W794CIN.png},{DWGFILE=W794CIN.dwg},{CODE=W794.J0501CIN},{MIS01=18},{MIS02=9},{MIS03=46},{MIS04=16},{MIS05=8},{MIS06=10},{MIS07=M08},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=5},{MIS11=5},{MIS12=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
d
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
h
[mm]
MIS05
e
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
d2
[mm]
MIS08
e2
[mm]
MIS09
s2
[mm]
MIS10
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS11
Q
[mm]
MIS12
Weight
[gr]
W794.J0401CIN
W794.J0401CIN
14
7
36
12
6
8
M06
10
4
4
4
7
W794.J0501CIN
W794.J0501CIN
18
9
46
16
8
10
M08
13
5
5
5
16
W794.J0601CIN
W794.J0601CIN
22
11
55
20
10
11
M10
17
6
6
6
32
W794.J0801CIN
W794.J0801CIN
24
13
58
24
12
14
M12
19
7
8
8
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W796CIN - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
16.11.2021
W794 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
16.11.2021
W810CIN - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청