카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W635CIN - FULL STAINLESS STEEL QUICK RELEASE DETENT PIN - WITH RING
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w635cin.prj},{NB=W635015.HD10X25CIN},{SHA256=SgB4nH+vonqXiB+SJ1Dqge2tgVfvY3IDt0IaOSi0i2g=},{INAME=w6350152ehd10x25cin},{NAME=w635015.hd10x25cin},{NNCUSTOM=W635CIN},{NTCUSTOM=FULL STAINLESS STEEL QUICK RELEASE DETENT PIN - WITH RING},{NBCUSTOM=W635015.HD10X25CIN},{LINACUSTOM=W635015.HD10X25CIN},{STEPFILE=W635015.HD10X25CIN.step},{PNGFILE=W635CIN.png},{DWGFILE=W635CIN.dwg},{CODE=W635015.HD10X25CIN},{MIS01=15.5},{MIS02=13.5},{MIS03=12.00},{MIS04=24},{MIS05=15},{MIS06=8.9},{MIS07=33.0},{MIS08=23.0},{MIS09=47.0},{MIS10=10},{MIS11=25},{MIS12=28.0},{MIS13=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
d
[mm]
MIS03
d2
[mm]
MIS04
A
[mm]
MIS05
E
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
h2
[mm]
MIS08
h3
[mm]
MIS09
h4
[mm]
MIS10
d1H9
[mm]
MIS11
Q(+0.6)
[mm]
MIS12
Weight
[gr]
MIS13
Sforzo di taglio a doppio taglio max. kN
[mm]
W635011.HD05X10CIN
W635011.HD05X10CIN
11.5
10.0
5.50
18
11
5.9
25.0
16.5
35.0
5
10
12.0
15
W635011.HD05X15CIN
W635011.HD05X15CIN
11.5
10.0
5.50
18
11
5.9
25.0
16.5
35.0
5
15
12.0
15
W635011.HD05X20CIN
W635011.HD05X20CIN
11.5
10.0
5.50
18
11
5.9
25.0
16.5
35.0
5
20
13.0
15
W635011.HD05X25CIN
W635011.HD05X25CIN
11.5
10.0
5.50
18
11
5.9
25.0
16.5
35.0
5
25
16.0
15
W635011.HD05X30CIN
W635011.HD05X30CIN
11.5
10.0
5.50
18
11
5.9
25.0
16.5
35.0
5
30
19.0
15
W635011.HD06X10CIN
W635011.HD06X10CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
10
13.0
22
W635011.HD06X15CIN
W635011.HD06X15CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
15
13.0
22
W635011.HD06X20CIN
W635011.HD06X20CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
20
13.5
22
W635011.HD06X25CIN
W635011.HD06X25CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
25
14.0
22
W635011.HD06X30CIN
W635011.HD06X30CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
30
14.5
22
W635011.HD06X35CIN
W635011.HD06X35CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
35
17.5
22
W635011.HD06X40CIN
W635011.HD06X40CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
40
21.0
22
W635011.HD06X45CIN
W635011.HD06X45CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
45
23.0
22
W635011.HD06X50CIN
W635011.HD06X50CIN
11.5
10.0
6.85
18
11
6.8
25.0
16.5
35.0
6
50
26.0
22
W635015.HD08X20CIN
W635015.HD08X20CIN
15.5
13.5
9.50
24
15
7.8
33.0
23.0
47.0
8
20
26.0
38
W635015.HD08X25CIN
W635015.HD08X25CIN
15.5
13.5
9.50
24
15
7.8
33.0
23.0
47.0
8
25
27.0
38
W635015.HD08X30CIN
W635015.HD08X30CIN
15.5
13.5
9.50
24
15
7.8
33.0
23.0
47.0
8
30
27.5
38
W635015.HD08X35CIN
W635015.HD08X35CIN
15.5
13.5
9.50
24
15
7.8
33.0
23.0
47.0
8
35
28.0
38
W635015.HD08X40CIN
W635015.HD08X40CIN
15.5
13.5
9.50
24
15
7.8
33.0
23.0
47.0
8
40
28.5
38
W635015.HD08X45CIN
W635015.HD08X45CIN
15.5
13.5
9.50
24
15
7.8
33.0
23.0
47.0
8
45
28.5
38
W635015.HD08X50CIN
W635015.HD08X50CIN
15.5
13.5
9.50
24
15
7.8
33.0
23.0
47.0
8
50
30.0
38
W635015.HD10X20CIN
W635015.HD10X20CIN
15.5
13.5
12.00
24
15
8.9
33.0
23.0
47.0
10
20
27.5
60
W635015.HD10X25CIN
W635015.HD10X25CIN
15.5
13.5
12.00
24
15
8.9
33.0
23.0
47.0
10
25
28.0
60
W635015.HD10X30CIN
W635015.HD10X30CIN
15.5
13.5
12.00
24
15
8.9
33.0
23.0
47.0
10
30
28.5
60
W635015.HD10X35CIN
W635015.HD10X35CIN
15.5
13.5
12.00
24
15
8.9
33.0
23.0
47.0
10
35
29.0
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20211 - Ball lock pins self locking with elastic grip (HALDER EH 22370.)...
Bossard Catalog
26.01.2023
MAE-KSB-SS-RF - Socket Pins with Spring-Loaded Balls, Self Locking (Ball Lo...
MÄDLER
26.04.2024
K0776 - Locking pins with folding latch
KIPP USA
21.05.2024
K0790 - Ball lock pins stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0790 - Ball lock pins, stainless steel with high shear strength
KIPP
27.05.2024
W815CIN - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
W698 - QUICK RELEASE PLASTIC KNOB DETENT PIN
Boteco
16.11.2021
Positioning pins
DOCERAM
04.01.2022
01000345000 - Positioning pin, conical
SToxxparts
31.05.2022
EH 22380. - Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip, precipitation-...
Halder
22.12.2022
K0772 - Locking pins with axial lock
KIPP USA
21.05.2024
HTB-009 - Push Button Pins - Recessed Handle
Essentra Components
23.07.2014
Standard for locating pins
DOCERAM
04.01.2022
FPC3-05R - Detent Pins - Ring Handle without Shoulder
Essentra Components
22.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청