VZ Steam compatible, flat, fan-shaped
IKEUCHI
Metric unit
Air nozzle (air blow / air nozzle)
Compressor specifications
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/vz.prj},{NB=3/8MVZ550S316L},{MODEL=VZ},{PCS=R3/8},{CC=550},{MM=S316L},{PITCH=1.337},{NDM=16.662},{L1=48.5},{H1=23.0},{H2=21.0},{N=11.0},{A=9.5},{MA=69},{VERS=2},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe connection size
[mm]
CC
Capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main materials
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/4MVZ150S303
1/4MVZ150S303
VZ
R1/4
150
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ150S316
1/4MVZ150S316
VZ
R1/4
150
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ150S316L
1/4MVZ150S316L
VZ
R1/4
150
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ200S303
1/4MVZ200S303
VZ
R1/4
200
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ200S316
1/4MVZ200S316
VZ
R1/4
200
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ200S316L
1/4MVZ200S316L
VZ
R1/4
200
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ250S303
1/4MVZ250S303
VZ
R1/4
250
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ250S316
1/4MVZ250S316
VZ
R1/4
250
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ250S316L
1/4MVZ250S316L
VZ
R1/4
250
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ300S303
1/4MVZ300S303
VZ
R1/4
300
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ300S316
1/4MVZ300S316
VZ
R1/4
300
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ300S316L
1/4MVZ300S316L
VZ
R1/4
300
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ350S303
1/4MVZ350S303
VZ
R1/4
350
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ350S316
1/4MVZ350S316
VZ
R1/4
350
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ350S316L
1/4MVZ350S316L
VZ
R1/4
350
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ400S303
1/4MVZ400S303
VZ
R1/4
400
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ400S316
1/4MVZ400S316
VZ
R1/4
400
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ400S316L
1/4MVZ400S316L
VZ
R1/4
400
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ450S303
1/4MVZ450S303
VZ
R1/4
450
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ450S316
1/4MVZ450S316
VZ
R1/4
450
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ450S316L
1/4MVZ450S316L
VZ
R1/4
450
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ500S303
1/4MVZ500S303
VZ
R1/4
500
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ500S316
1/4MVZ500S316
VZ
R1/4
500
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ500S316L
1/4MVZ500S316L
VZ
R1/4
500
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
3/8MVZ550S303
3/8MVZ550S303
VZ
R3/8
550
S303
48.5
23.0
21.0
11.0
9.5
69
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청