카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Vulcanized steel M30, Ø120
MOVET
Leveling Feet
Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M30
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/vulcanized_stahl_m30_d120_asmtab.prj},{NB=MOVET+45826232(hoch0)},{TYP=45826232},{BESTNR=4061408074471},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M30x150},{A=43.5},{B=150},{D=120},{CH=30},{F=M30},{M=30},{G=32},{H=193.5},{SL=30000},{INFO=Download-Link},{TYPX=26232},{PPATH=../../parts/vulcanized_stahl_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/26200_26236.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+45826230(hoch0)
45826230
4061408074464
M30x100
43.5
100
120
30
M30
32
143.5
30000
MOVET+45826232(hoch0)
45826232
4061408074471
M30x150
43.5
150
120
30
M30
32
193.5
30000
MOVET+45826234(hoch0)
45826234
4061408074488
M30x200
43.5
200
120
30
M30
32
243.5
30000
MOVET+45826236(hoch0)
45826236
4061408074495
M30x250
43.5
250
120
30
M30
32
293.5
30000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청