目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSJ - 破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付総合タイプ真空エジェクタユニット
CKD
真空系統元件
產生器系統
真空產生器模組(20mm寬) VSJ・VSJM
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsj/vsj.prj},{NB=VSJ-H05A-44S-1},{IDNR=},{MODEL=VSJ},{VC=H},{ND=05},{VT=A},{V=4},{PS=4},{EX=S},{VOLT=1},{VSS=},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
VSJ-H05A-44S-1
VSJ
11.5
11.2
14.9
14.6
156.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求