카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSH Series - 다양한 배관 조건 대응 단품 타입 이젝터
CKD
진공 시스템 장비
이젝터 시스템
진공 이젝터 단품 타입 VSH・VSU・VSB・VSC
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsh_vsu_vsb_vsc/vsh.prj},{NB=VSH-E20-128AS},{MODELNO=VSH-E20-128AS},{ODD=12},{ODDX=12},{ODD1=-},{ODD1X=0},{ODD2=-},{ODD2X=0},{R=R1/4},{A=11},{B=99.6},{L1=93.5},{L2=16.8},{P1=21.0},{P2=28.0},{C=23.4},{CX=23.400},{C1=-},{C1X=0.000},{C2=-},{C2X=0.000},{E=36.4},{H=24},{ND=2.0},{WP=0.3},{UV=92},{SF=82.0},{AC=150.0},{W=116.0},{VER=1},{VERS9=1},{VERS1=1},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODELNO
형번
ⁿ/ₐ
ODD
O.D. ϕD
ⁿ/ₐ
ODD1
O.D. ϕD1
ⁿ/ₐ
ODD2
O.D. ϕD2
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
H
대변H
[mm]
ND
노즐 지름
[mm]
WP
Working pressure
[MPa]
UV
Ultimate vacuum
[kPa]
SF
흡입 유량
[mm]
AC
에어 소비량
[mm]
W
질량
[g]
VSH-H05-4M5S
VSH-H05-4M5S
4
-
-
M5 x 0.8
3
34.5
31.5
10.5
10.0
9.8
14.9
-
-
21.2
8
0.5
0.5
90
7.0
11.5
13.0
VSH-H05-66AS
VSH-H05-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.5
0.5
90
7.0
11.5
36.5
VSH-H07-66AS
VSH-H07-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.7
0.5
93
13.0
23.0
37.0
VSH-H10-66AS
VSH-H10-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.0
0.5
93
28.0
46.0
36.5
VSH-H12-66AS
VSH-H12-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.2
0.5
93
38.0
70.0
36.5
VSH-H10-86AS
VSH-H10-86AS
8
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
12.4
14.4
18.4
18.1
-
-
28.4
17
1.0
0.5
93
28.0
46.0
38.0
VSH-H12-86AS
VSH-H12-86AS
8
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
12.4
14.4
18.4
18.1
-
-
28.4
17
1.2
0.5
93
38.0
70.0
37.5
VSH-H15-88AS
VSH-H15-88AS
8
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
13.5
14.4
22.0
18.1
-
-
28.9
22
1.5
0.5
93
63.0
100.0
77.0
VSH-H15-108AS
VSH-H15-108AS
10
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
14.8
17.6
22.0
20.2
-
-
31.2
22
1.5
0.5
93
63.0
100.0
79.5
VSH-H20-108AS
VSH-H20-108AS
10
-
-
R1/4
11
99.6
93.5
15.1
17.6
28.0
20.2
-
-
33.6
24
2.0
0.5
93
104.0
200.0
116.0
VSH-H20-128AS
VSH-H20-128AS
12
-
-
R1/4
11
99.6
93.5
16.8
21.0
28.0
23.4
-
-
36.4
24
2.0
0.5
93
104.0
200.0
116.0
VSH-L05-4M5S
VSH-L05-4M5S
4
-
-
M5 x 0.8
3
34.5
31.5
10.5
10.0
9.8
14.9
-
-
21.2
8
0.5
0.5
66
12.0
11.5
13.0
VSH-L05-66AS
VSH-L05-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.5
0.5
66
12.0
11.5
36.5
VSH-L07-66AS
VSH-L07-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.7
0.5
66
26.0
23.0
37.0
VSH-L10-66AS
VSH-L10-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.0
0.5
66
42.0
46.0
36.0
VSH-L07-86AS
VSH-L07-86AS
8
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
12.4
14.4
18.4
18.1
-
-
28.4
17
0.7
0.5
66
26.0
23.0
38.5
VSH-L10-86AS
VSH-L10-86AS
8
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
12.4
14.4
18.4
18.1
-
-
28.4
17
1.0
0.5
66
42.0
46.0
37.5
VSH-L15-88AS
VSH-L15-88AS
8
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
13.5
14.4
22.0
18.1
-
-
28.9
22
1.5
0.5
66
95.0
100.0
75.0
VSH-L15-108AS
VSH-L15-108AS
10
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
14.8
17.6
22.0
20.2
-
-
31.2
22
1.5
0.5
66
95.0
100.0
77.5
VSH-L15-128AS
VSH-L15-128AS
12
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
16.5
21.0
22.0
23.4
-
-
36.9
22
1.5
0.5
66
95.0
100.0
81.5
VSH-L20-108AS
VSH-L20-108AS
10
-
-
R1/4
11
99.6
93.5
15.1
17.6
28.0
20.2
-
-
33.6
24
2.0
0.5
66
174.0
200.0
116.0
VSH-L20-128AS
VSH-L20-128AS
12
-
-
R1/4
11
99.6
93.5
16.8
21.0
28.0
23.4
-
-
36.4
24
2.0
0.5
66
174.0
200.0
36.5
VSH-E07-66AS
VSH-E07-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.7
0.3
92
10.5
17.0
37.0
VSH-E10-66AS
VSH-E10-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.0
0.3
92
21.0
34.0
36.5
VSH-E12-66AS
VSH-E12-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.2
0.3
92
27.0
47.0
38.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청