VS - Monitor Mounts, Aluminium
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
VS
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/vs/gn197.prj},{NB=Monitorhalterung VS-D25-100-100-A-8},{PARTNUMBER=VS-D25-100-100-A-8},{D1=D25},{D1X=25},{M1=100},{M2=100},{D2=30},{D2X=30},{L1=120},{L2=120},{L3=54},{L4=32},{L4X=32.000},{S=5},{WEIGHT=0.2240},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Monitor Mount VS-D18-75-7...
VS-D18-75-75-A-8
D18
75
75
30
95
95
46
24
5
0.1580
76090000
YES
Monitor Mount VS-D18-100-...
VS-D18-100-100-A-8
D18
100
100
30
120
120
46
24
5
0.2000
76090000
YES
Monitor Mount VS-D20-75-7...
VS-D20-75-75-A-8
D20
75
75
30
95
95
48
26
5
0.1660
76090000
YES
Monitor Mount VS-D20-100-...
VS-D20-100-100-A-8
D20
100
100
30
120
120
48
26
5
0.2000
76090000
YES
Monitor Mount VS-D25-75-7...
VS-D25-75-75-A-8
D25
75
75
30
95
95
54
32
5
0.1880
76090000
YES
Monitor Mount VS-D25-100-...
VS-D25-100-100-A-8
D25
100
100
30
120
120
54
32
5
0.2240
76090000
YES
Monitor Mount VS-D30-75-7...
VS-D30-75-75-A-8
D30
75
75
-
95
95
40
-
5
0.1800
76090000
YES
Monitor Mount VS-D30-100-...
VS-D30-100-100-A-8
D30
100
100
-
120
120
40
-
5
0.2220
76090000
YES
Monitor Mount VS-D40-75-7...
VS-D40-75-75-A-8
D40
75
75
-
95
95
52
-
5
0.2820
76090000
YES
Monitor Mount VS-D40-100-...
VS-D40-100-100-A-8
D40
100
100
-
120
120
52
-
5
0.3220
76090000
YES
Monitor Mount VS-D50-75-7...
VS-D50-75-75-A-8
D50
75
75
-
95
95
65
-
5
0.4262
76090000
YES
Monitor Mount VS-D50-100-...
VS-D50-100-100-A-8
D50
100
100
-
120
120
65
-
5
0.4671
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청