您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VMY01 32 - 链条·标准型·06B/08B/10B/12B/16B系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vmy01_32.prj},{NB=VMY21-10B-4},{CODE=VMY21},{TYPE=Standard},{SER=10B series},{ISO=10B},{MAT=steel},{SER1=10B},{SEC=4},{SECPOOL=[4:1000/1]},{JF=Snap-in},{P=15.875},{W=9.65},{D1=10.16},{D2=5.08},{L=19.6},{L1=23.7},{H=14.7},{T=1.7},{TT=1.7},{AT=27.44},{LINK=website link},{PPATH=vmy01_32/assem/vmy01_32_asmtpl.prj},{H1=14.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SER
系列
ⁿ/ₐ
ISO
ISO链号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SER1
系列
ⁿ/ₐ
JF
接头形式
ⁿ/ₐ
P
节距P
ⁿ/ₐ
W
内节宽度W
ⁿ/ₐ
D1
滚子外径D1
ⁿ/ₐ
D2
销轴外径D2
ⁿ/ₐ
L
销轴长度L
ⁿ/ₐ
L1
销轴长度L1
ⁿ/ₐ
H
链板高度H
ⁿ/ₐ
T
链板厚度T
ⁿ/ₐ
TT
链板厚度t
ⁿ/ₐ
AT
平均拉伸强度
[KN]
H1
ⁿ/ₐ
VMY01-06B-4
VMY01
标准型
06B系列
06B
钢
06B
卡扣式
9.525
5.72
6.35
3.28
13.5
16.8
8.2
1.4
1.1
10.78
8.02
VMY02-06B-4
VMY02
标准型
06B系列
06B
不锈钢
06B
卡扣式
9.525
5.72
6.35
3.28
13.5
16.8
8.2
1.4
1.1
7.44
8.02
VMY11-08B-4
VMY11
标准型
08B系列
08B
钢
08B
卡扣式
12.700
7.75
8.51
4.45
17.0
20.7
11.8
1.5
1.5
19.11
11.70
VMY12-08B-4
VMY12
标准型
08B系列
08B
不锈钢
08B
卡扣式
12.700
7.75
8.51
4.45
17.0
20.7
11.8
1.5
1.5
14.70
11.70
VMY21-10B-4
VMY21
标准型
10B系列
10B
钢
10B
卡扣式
15.875
9.65
10.16
5.08
19.6
23.7
14.7
1.7
1.7
27.44
14.50
VMY22-10B-4
VMY22
标准型
10B系列
10B
不锈钢
10B
卡扣式
15.875
9.65
10.16
5.08
19.6
23.7
14.7
1.7
1.7
19.60
14.50
VMY31-12B-4
VMY31
标准型
12B系列
12B
钢
12B
卡扣式
19.050
11.68
12.07
5.72
22.7
27.3
16.1
1.8
1.8
32.83
15.90
VMY32-12B-4
VMY32
标准型
12B系列
12B
不锈钢
12B
卡扣式
19.050
11.68
12.07
5.72
22.7
27.3
16.1
1.8
1.8
24.50
15.90
VMY41-16B-4
VMY41
标准型
16B系列
16B
钢
16B
卡扣式
25.400
17.02
15.88
8.28
36.1
37.4
21.0
4.2
3.1
72.80
20.80
VMY42-16B-4
VMY42
标准型
16B系列
16B
不锈钢
16B
卡扣式
25.400
17.02
15.88
8.28
36.1
37.4
21.0
4.2
3.1
40.00
20.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VLF02_VLF11 - 链轮·40系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMV01_21 - 链条接头·全扣型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLS01_12_40 - 链轮惰轮·中心轴承型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMG01_21 - 50系列链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VSS01_21 - 链条连接杆(单件)·标准张紧杆
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMF01_21 - 40系列链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMR02_84 - 短节距输送链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLK02_VLK11 - 链轮·60系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLG02_VLG11 - 链轮·50系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMD01_21 - 链条·35系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMQ01_84 - 带附件单/双侧型短节距输送链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLY01_02 - 链轮·链条 06B 系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCH21_22 - 单头双链轮型 动力输送滚筒
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLY11_12 - 链轮·链条 08B 系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求