카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VL.155-p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VL.155
VL.155-p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vl_155_combi/vl_155_p/vl155p.prj},{NB=Lobe knobs VL.155/60 p-M10x30},{PARTNUMBER=75151},{DESCRIPTION=VL.155/60 p-M10x30},{DIM01=61},{DIM02=M10},{DIM03=38},{DIM04=16},{DIM05=25},{DIM06=30},{WEIGHT=82},{MA=10},{MB=8.159},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
L
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VL.155/50 p-M8...
75031
VL.155/50 p-M8x25
51
M8
34
12
23
25
48
Lobe knobs VL.155/50 p-M8...
75032
VL.155/50 p-M8x40
51
M8
34
12
23
40
52
Lobe knobs VL.155/50 p-M1...
75041
VL.155/50 p-M10x30
51
M10
34
12
23
30
62
Lobe knobs VL.155/50 p-M1...
75042
VL.155/50 p-M10x50
51
M10
34
12
23
50
73
Lobe knobs VL.155/60 p-M8...
75141
VL.155/60 p-M8x30
61
M8
38
16
25
30
77
Lobe knobs VL.155/60 p-M1...
75151
VL.155/60 p-M10x30
61
M10
38
16
25
30
82
Lobe knobs VL.155/70 p-M1...
75261
VL.155/70 p-M10x30
69
M10
42
18
27
30
100
Lobe knobs VL.155/70 p-M1...
75262
VL.155/70 p-M10x50
69
M10
42
18
27
50
110
Lobe knobs VL.155/70 p-M1...
75271
VL.155/70 p-M12x25
69
M12
42
18
27
25
110
Lobe knobs VL.155/70 p-M1...
75272
VL.155/70 p-M12x50
69
M12
42
18
27
50
135
Lobe knobs VL.155/80 p-M1...
75341
VL.155/80 p-M12x30
82
M12
48
19
33
30
155
Lobe knobs VL.155/80 p-M1...
75342
VL.155/80 p-M12x50
82
M12
48
19
33
50
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청