피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
VL Ø 63 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_63.prj},{NB=VL63-127(0)},{CODE=VL63-127},{DH=63.0},{DD=38.0},{LO=127},{RG=33.2},{SX=0.0},{S1=38.1},{F1=1265},{S2=50.8},{F2=1687},{S3=57.1},{F3=1897},{SN=63.5},{FN=2108},{SB=82.6},{BXH=11.0 x 4.9},{DE=62.5},{RG1=33.200},{DE1=62.500},{DDNUM=38.000},{B=11.000},{H=4.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL63-076
VL63-076
63.0
38.0
76
57.8
0.000
76.000
22.8
1318
30.4
1757
34.2
1977
38.0
2196
47.3
11.0 x 4.9
VL63-089
VL63-089
63.0
38.0
89
51.4
0.000
89.000
26.7
1372
35.6
1830
40.0
2059
44.5
2287
54.9
11.0 x 4.9
VL63-102
VL63-102
63.0
38.0
102
44.4
0.000
102.000
30.6
1359
40.8
1812
45.9
2038
51.0
2264
64.1
11.0 x 4.9
VL63-115
VL63-115
63.0
38.0
115
38.0
0.000
115.000
34.5
1311
46.0
1748
51.7
1967
57.5
2185
75.6
11.0 x 4.9
VL63-127
VL63-127
63.0
38.0
127
33.2
0.000
127.000
38.1
1265
50.8
1687
57.1
1897
63.5
2108
82.6
11.0 x 4.9
VL63-152
VL63-152
63.0
38.0
152
27.4
0.000
152.000
45.6
1249
60.8
1666
68.4
1874
76.0
2082
99.8
11.0 x 4.9
VL63-178
VL63-178
63.0
38.0
178
24.0
0.000
178.000
53.4
1282
71.2
1709
80.1
1922
89.0
2136
118.4
11.0 x 4.9
VL63-203
VL63-203
63.0
38.0
203
21.0
0.000
203.000
60.9
1279
81.2
1705
91.3
1918
101.5
2132
135.9
11.0 x 4.9
VL63-254
VL63-254
63.0
38.0
254
16.4
0.000
254.000
76.2
1250
101.6
1666
114.3
1875
127.0
2083
172.8
11.0 x 4.9
VL63-305
VL63-305
63.0
38.0
305
13.6
0.000
305.000
91.5
1244
122.0
1659
137.2
1867
152.5
2074
208.6
11.0 x 4.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청