VL Ø 50 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_50.prj},{NB=VL50-127(0)},{CODE=VL50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=42.2},{SX=0.0},{S1=38.100},{F1=1608},{S2=50.8},{F2=2144},{S3=57.2},{F3=2412},{SN=63.5},{FN=2680},{SB=73.8},{FB=3114},{MAT=Cr-Si},{BXH=10.5 x 4.1},{DE=49.3},{RG1=42.200},{DE1=49.300},{DDNUM=25.000},{B=10.500},{H=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Force
[N]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL50-064
VL50-064
50
25
64
86.3
0.000
64.000
19.200
1657
25.6
2209
28.8
2485
32
2762
35.1
10.5 x 4.1
VL50-076
VL50-076
50
25
76
70.6
0.000
76.000
22.800
1610
30.4
2146
34.2
2415
38
2683
42.2
10.5 x 4.1
VL50-089
VL50-089
50
25
89
59.8
0.000
89.000
26.700
1597
35.6
2129
40.1
2395
44.5
2661
50.3
10.5 x 4.1
VL50-102
VL50-102
50
25
102
52
0.000
102.000
30.600
1591
40.8
2122
45.9
2387
51
2652
58.4
10.5 x 4.1
VL50-115
VL50-115
50
25
115
46.1
0.000
115.000
34.500
1590
46
2121
51.8
2386
57.5
2651
66.1
10.5 x 4.1
VL50-127
VL50-127
50
25
127
42.2
0.000
127.000
38.100
1608
50.8
2144
57.2
2412
63.5
2680
73.8
10.5 x 4.1
VL50-139
VL50-139
50
25
139
38.2
0.000
139.000
41.700
1593
55.6
2124
62.6
2389
69.5
2655
80.9
10.5 x 4.1
VL50-152
VL50-152
50
25
152
34.3
0.000
152.000
45.600
1564
60.8
2085
68.4
2346
76
2607
89
10.5 x 4.1
VL50-178
VL50-178
50
25
178
29.4
0.000
178.000
53.400
1570
71.2
2093
80.1
2355
89
2617
105.3
10.5 x 4.1
VL50-203
VL50-203
50
25
203
25.5
0.000
203.000
60.900
1553
81.2
2071
91.4
2329
101.5
2588
120.6
10.5 x 4.1
VL50-254
VL50-254
50
25
254
20.6
0.000
254.000
76.200
1570
101.6
2093
114
2355
127
2616
152.2
10.5 x 4.1
VL50-305
VL50-305
50
25
305
17.2
0.000
305.000
91.500
1574
122
2098
137
2361
152.5
2623
183.7
10.5 x 4.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청