VL Ø 20 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_20.prj},{NB=VL20-076(0)},{CODE=VL20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=9.8},{SX=0.0},{S1=22.800},{F1=223},{S2=30.4},{F2=298},{S3=34.2},{F3=335},{SN=38},{FN=372},{SB=47},{FB=461},{MAT=Cr-Si},{BXH=4.3 x 1.7},{DE=19},{RG1=9.800},{DE1=19.000},{DDNUM=10.000},{B=4.300},{H=1.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Force
[N]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL20-025
VL20-025
20
10
25
29.4
0.000
25.000
7.500
221
10
294
11.3
331
12.5
368
13.9
4.3 x 1.7
VL20-032
VL20-032
20
10
32
22.6
0.000
32.000
9.600
217
12.8
289
14.4
325
16
362
18.2
4.3 x 1.7
VL20-038
VL20-038
20
10
38
18.6
0.000
38.000
11.400
212
15.2
283
17.1
318
19
353
22
4.3 x 1.7
VL20-044
VL20-044
20
10
44
15.7
0.000
44.000
13.200
207
17.6
276
19.8
311
22
345
25.8
4.3 x 1.7
VL20-051
VL20-051
20
10
51
13.7
0.000
51.000
15.300
210
20.4
279
23.0
314
25.5
349
30.3
4.3 x 1.7
VL20-064
VL20-064
20
10
64
11.3
0.000
64.000
19.200
217
25.6
289
28.8
325
32
362
38.9
4.3 x 1.7
VL20-076
VL20-076
20
10
76
9.8
0.000
76.000
22.800
223
30.4
298
34.2
335
38
372
47
4.3 x 1.7
VL20-089
VL20-089
20
10
89
8.3
0.000
89.000
26.700
222
35.6
295
40.1
332
44.5
369
55.7
4.3 x 1.7
VL20-102
VL20-102
20
10
102
7.4
0.000
102.000
30.600
226
40.8
302
45.9
340
51
377
64.2
4.3 x 1.7
VL20-115
VL20-115
20
10
115
6.4
0.000
115.000
34.500
221
46
294
51.8
331
57.5
368
72.9
4.3 x 1.7
VL20-127
VL20-127
20
10
127
5.9
0.000
127.000
38.100
225
50.8
300
57.2
337
63.5
375
80.7
4.3 x 1.7
VL20-139
VL20-139
20
10
139
5.4
0.000
139.000
41.700
225
55.6
300
62.6
338
69.5
375
88.4
4.3 x 1.7
VL20-152
VL20-152
20
10
152
4.9
0.000
152.000
45.600
223
60.8
298
68.4
335
76
372
96.7
4.3 x 1.7
VL20-305
VL20-305
20
10
305
2.5
0.000
305.000
91.500
229
122
305
137
343
152.5
381
196.3
4.3 x 1.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청