카탈로그: Tria2000
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tria2000
Vibration Damping Bell with nut tear-resistant Rubber
Tria2000
Mount Rubber
Powered by
CAD모델 선택
{tria2000/supporti_antivibranti/campana_con_dado_antistrappo.prj},{NB=27601244},{CODE=27601244},{DES=D.60 M12 con antistrappo},{WEIGHT=170},{A=60},{B=30},{D=12},{MXN=14x10},{M=14},{N=10},{CF=76+85},{CF1=76},{CF2=85},{G=50},{L=106},{S=2},{MES=NR/SBR},{DUR=60 SH +/- 5},{MAT=Zincato Bianco},{DI1=42},{DI2=27},{PROF=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Load
[Kg]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
MXN
MxN
ⁿ/ₐ
CF
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
MES
Rubber
ⁿ/ₐ
DUR
Hardness
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
276010
276010
D.60 M10 con antistrappo
170
60
30
10
14x10
76+85
50
106
2
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zincato Bianco
27601244
27601244
D.60 M12 con antistrappo
170
60
30
12
14x10
76+85
50
106
2
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zincato Bianco
279012
279012
D.92 M12 con antistrappo
580
92
45
12
14x10
107+114
70
144
3
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zincato Bianco
2790166
2790166
D.92 M16 con antistrappo
580
92
45
16
14x10
107+114
70
144
3
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zincato Bianco
26119166
26119166
D.119 M16 con antistrappo
580
119
49
16
20x16
156+180
95
200
4
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zincato Bianco
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청