카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
VH 500 - GAS SPRINGS - Special Applications
Azolgas
GAS SPRINGS
SPECIAL APPLICATIONS
VH
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/009_special_applications/03_vh/01_vh_500_asmtab.prj},{NB=VH 500 025(0,-)},{AZOLGASARTNO=VH 500 025},{NITROCYLARTNO=NC.080.00.00500.025},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.3887},{IF=490},{IIF=490},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=103.0},{AK=30},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=1.09},{V=0.035},{FD=125},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=SPECIAL APPLICATIONS },{SERIEN=VH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_vh_0500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.03400},{AK2=22.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VH 500 010
VH 500 010
NC.080.00.00500.010
10.0
1.3009
490
490
637
490
10
50
98
3
88.0
30
0.5
0.98
0.017
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 500 015
VH 500 015
NC.080.00.00500.015
15.0
1.3440
490
490
659
490
15
50
108
3
93.0
30
0.5
1.01
0.023
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 500 025
VH 500 025
NC.080.00.00500.025
25.0
1.3887
490
490
680
490
25
50
128
3
103.0
30
0.5
1.09
0.035
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 500 038
VH 500 038
NC.080.00.00500.038
38.0
1.4164
490
490
694
490
38
50
154
3
116.0
30
0.5
1.18
0.051
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 500 050
VH 500 050
NC.080.00.00500.050
50.0
1.4306
490
490
701
490
50
50
178
3
128.0
30
0.5
1.27
0.065
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 500 080
VH 500 080
NC.080.00.00500.080
80.0
1.4487
490
490
710
490
80
50
238
3
158.0
30
0.5
1.50
0.101
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 500 100
VH 500 100
NC.080.00.00500.100
100.0
1.4551
490
490
713
490
100
50
278
3
178.0
30
0.5
1.65
0.126
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청