카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
VH 1200 - GAS SPRINGS - Special Applications
Azolgas
GAS SPRINGS
SPECIAL APPLICATIONS
VH
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/009_special_applications/03_vh/02_vh_1200_asmtab.prj},{NB=VH 1200 025(0,-)},{AZOLGASARTNO=VH 1200 025},{NITROCYLARTNO=NC.080.00.01200.025},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.34090},{IF=1150},{IIF=1150},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=103.0},{AK=40},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=2.63},{V=0.075},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=SPECIAL APPLICATIONS },{SERIEN=VH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_vh_1200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.07429},{AK2=31.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VH 1200 010
VH 1200 010
NC.080.00.01200.010
10.0
1.27110
1150
1150
1462
1150
10
75
98
3
88.0
40
0.5
2.37
0.036
150
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 1200 015
VH 1200 015
NC.080.00.01200.015
15.0
1.30590
1150
1150
1502
1150
15
75
108
3
93.0
40
0.5
2.45
0.049
150
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 1200 025
VH 1200 025
NC.080.00.01200.025
25.0
1.34090
1150
1150
1542
1150
25
75
128
3
103.0
40
0.5
2.63
0.075
150
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 1200 038
VH 1200 038
NC.080.00.01200.038
38.0
1.36220
1150
1150
1567
1150
38
75
154
3
116.0
40
0.5
2.86
0.109
150
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 1200 050
VH 1200 050
NC.080.00.01200.050
50.0
1.37290
1150
1150
1579
1150
50
75
178
3
128.0
40
0.5
3.08
0.141
150
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 1200 080
VH 1200 080
NC.080.00.01200.080
80.0
1.38650
1150
1150
1594
1150
80
75
238
3
158.0
40
0.5
3.61
0.220
150
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
VH 1200 100
VH 1200 100
NC.080.00.01200.100
100.0
1.39130
1150
1150
1600
1150
100
75
278
3
178.0
40
0.5
3.97
0.272
150
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청