目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VEC 系列集成型真空发生器
Camozzi
电气驱动元件
真空发生器
VEC 系列集成型真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_compatti_serie_vec/eiettori_serie_vec_asmtab.prj},{NB=VEC-15A2-VE},{TYPE=VEC-15},{VALV=A},{VERS=V},{MOD1=E},{R=-},{H=147.5},{H1=135.5},{H2=124.5},{H3=44},{PPATH=eiettori_serie_vec_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
R
节省空气
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
VEC-10C2-RD
VEC-10C2-RD
R
162
150
139
58.5
VEC-10C2-RE
VEC-10C2-RE
R
162
150
139
58.5
VEC-10C2-VD
VEC-10C2-VD
-
162
150
139
58.5
VEC-10C2-VE
VEC-10C2-VE
-
162
150
139
58.5
VEC-10A2-RD
VEC-10A2-RD
R
147.5
135.5
124.5
44
VEC-10A2-RE
VEC-10A2-RE
R
147.5
135.5
124.5
44
VEC-10A2-VD
VEC-10A2-VD
-
147.5
135.5
124.5
44
VEC-10A2-VE
VEC-10A2-VE
-
147.5
135.5
124.5
44
VEC-15C2-RD
VEC-15C2-RD
R
162
150
139
58.5
VEC-15C2-RE
VEC-15C2-RE
R
162
150
139
58.5
VEC-15C2-VD
VEC-15C2-VD
-
162
150
139
58.5
VEC-15C2-VE
VEC-15C2-VE
-
162
150
139
58.5
VEC-15A2-RD
VEC-15A2-RD
R
147.5
135.5
124.5
44
VEC-15A2-RE
VEC-15A2-RE
R
147.5
135.5
124.5
44
VEC-15A2-VD
VEC-15A2-VD
-
147.5
135.5
124.5
44
VEC-15A2-VE
VEC-15A2-VE
-
147.5
135.5
124.5
44
VEC-20C2-RD
VEC-20C2-RD
R
195.5
183.5
172.5
58.5
VEC-20C2-RE
VEC-20C2-RE
R
195.5
183.5
172.5
58.5
VEC-20C2-VD
VEC-20C2-VD
-
195.5
183.5
172.5
58.5
VEC-20C2-VE
VEC-20C2-VE
-
195.5
183.5
172.5
58.5
VEC-20A2-RD
VEC-20A2-RD
R
181
169
158
44
VEC-20A2-RE
VEC-20A2-RE
R
181
169
158
44
VEC-20A2-VD
VEC-20A2-VD
-
181
169
158
44
VEC-20A2-VE
VEC-20A2-VE
-
181
169
158
44
VEC-25C2-RD
VEC-25C2-RD
R
195.5
183.5
172.5
58.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求