카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VDN.FP+I - Solid handwheels
Elesa+Ganter
Operating elements
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vdn_fp/vdn_fp_i_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.140 FP+I},{PARTNUMBER=73724},{DESCRIPTION=VDN.140 FP+I},{DIM01=140},{DIM02=55},{DIM03=28},{DIM04=32},{DIM05=26.5},{DIM06=44},{D3=44},{DIM07=70},{DIM08=48},{DIM09=38.0},{DIM10=15},{DIM11=65},{DIM12=M8},{NDM=8},{DIM13=58.0},{DIM14=20},{DIM15=16},{DIM16=18.3},{DIM17=5},{DIM18=300},{DIM19=14},{WEIGHT=575},{PPATH=vdn_fp_i_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
ⁿ/ₐ
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
R
[mm]
DIM14
d'
[mm]
DIM15
d''
[mm]
DIM16
t
[mm]
DIM17
b
[mm]
DIM18
C
[Nm]
DIM19
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDN.50 F...
73651
VDN.50 FP+I
50
22
12
16
16.0
-
25
26
19.0
9
28
M6
19.0
12
10
11.4
3
55
3
88
Solid handwheels VDN.63 F...
73671
VDN.63 FP+I
63
28
13
20
20.0
-
31
28
24.0
10
40
M6
24.0
13
11
12.8
4
75
4
172
Solid handwheels VDN.80 F...
73691
VDN.80 FP+I
80
31
14
20
18.0
28
43
30
28.0
10
40
M6
32.0
13
11
12.8
4
120
5
207
Solid handwheels VDN.100 ...
73710
VDN.100 FP+I
100
46
21
24
20.0
35
54
39
33.5
12
50
M6
39.0
16
13
15.3
5
150
6
361
Solid handwheels VDN.125 ...
73720
VDN.125 FP+I
125
57
28
32
26.5
44
70
46
38.0
15
65
M8
50.0
20
16
18.3
5
300
8
568
Solid handwheels VDN.140 ...
73724
VDN.140 FP+I
140
55
28
32
26.5
44
70
48
38.0
15
65
M8
58.0
20
16
18.3
5
300
14
575
Solid handwheels VDN.150 ...
73730
VDN.150 FP+I
150
61
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
M8
62.0
20
16
18.3
5
400
14
737
Solid handwheels VDN.175 ...
73740
VDN.175 FP+I
175
66
32
40
33.0
55
90
56
43.0
15
80
M10
72.5
26
22
24.8
6
500
16
1089
Solid handwheels VDN.200 ...
73750
VDN.200 FP+I
200
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
M10
82.0
26
22
24.8
6
600
18
1314
Solid handwheels VDN.225 ...
73760
VDN.225 FP+I
225
71
33
49
40.0
66
110
66
44.5
15
90
M10
94.0
34
27
30.3
8
900
25
1708
Solid handwheels VDN.250 ...
73770
VDN.250 FP+I
249
76
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
M10
106.0
35
27
30.3
8
1000
28
2100
Solid handwheels VDN.300 ...
73781
VDN.300 FP+I
301
87
36
58
58.0
94
148
82
56.0
18
90
M10
132.0
42
38
41.3
10
1100
35
3138
Solid handwheels VDN.350 ...
73791
VDN.350 FP+I
350
92
38
58
58.0
94
148
90
56.0
18
102
M10
157.0
42
38
41.3
10
1200
36
4243
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청