카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VCTS-Z-SST - Adjustable lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VCTS-Z
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vcts_z_combi/vcts_z_sst.prj},{NB=Adjustable lobe knobs VCTS-Z-40 SST-M8},{CODE=169652},{DESCRIPTION=VCTS-Z-40 SST-M8},{DIM01=40},{DIM02=M8},{NDM=8},{DIM03=37},{DIM04=18},{DIM05=13.5},{DIM06=22},{DIM07=7},{DIM08=10},{DIM09=24},{WEIGHT=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable lobe knobs VCT...
169651
VCTS-Z-40 SST-M6
40
M6
37
18
13.5
22
7
10
24
36
Adjustable lobe knobs VCT...
169652
VCTS-Z-40 SST-M8
40
M8
37
18
13.5
22
7
10
24
34
Adjustable lobe knobs VCT...
169662
VCTS-Z-50 SST-M8
50
M8
42
22
16.0
23
8
14
26
54
Adjustable lobe knobs VCT...
169663
VCTS-Z-50 SST-M10
50
M10
42
22
16.0
23
8
14
26
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청