카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT-AZ - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VCT.
VCT-AZ
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_combi/vct_az/vct_az.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50 AZ-M8-C17},{PARTNUMBER=69761-C17},{DESCRIPTION=VCT.50 AZ-M8-C17},{DIM01=50},{DIM02=M8},{DIM03=32.0},{DIM04=19},{DIM05=14},{DIM06=20},{DIM07=25},{WEIGHT=38},{ZZ=2.000},{DA=8.000},{DB=6.647},{TYP=1},{D2=0.000},{D=0.000},{H1=20.000},{R=0.306},{G=0.522},{B=0.255},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VCT.32 AZ-M4-C...
69741-C9
VCT.32 AZ-M4-C9
32
M4
23.0
15
10
12
10
12
Lobe knobs VCT.32 AZ-M4-C...
69741-C17
VCT.32 AZ-M4-C17
32
M4
23.0
15
10
12
10
12
Lobe knobs VCT.32 AZ-M5-C...
69742-C9
VCT.32 AZ-M5-C9
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
Lobe knobs VCT.32 AZ-M5-C...
69742-C17
VCT.32 AZ-M5-C17
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
Lobe knobs VCT.32 AZ-M6-C...
69743-C9
VCT.32 AZ-M6-C9
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
Lobe knobs VCT.32 AZ-M6-C...
69743-C17
VCT.32 AZ-M6-C17
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
Lobe knobs VCT.40 AZ-M6-C...
69752-C9
VCT.40 AZ-M6-C9
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
Lobe knobs VCT.40 AZ-M6-C...
69752-C17
VCT.40 AZ-M6-C17
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
Lobe knobs VCT.40 AZ-M8-C...
69753-C9
VCT.40 AZ-M8-C9
40
M8
27.0
17
12
18
18
24
Lobe knobs VCT.40 AZ-M8-C...
69753-C17
VCT.40 AZ-M8-C17
40
M8
27.0
17
12
18
18
24
Lobe knobs VCT.50 AZ-M8-C...
69761-C9
VCT.50 AZ-M8-C9
50
M8
32.0
19
14
20
25
38
Lobe knobs VCT.50 AZ-M8-C...
69761-C17
VCT.50 AZ-M8-C17
50
M8
32.0
19
14
20
25
38
Lobe knobs VCT.50 AZ-M10-...
69762-C9
VCT.50 AZ-M10-C9
50
M10
32.0
19
14
20
27
34
Lobe knobs VCT.50 AZ-M10-...
69762-C17
VCT.50 AZ-M10-C17
50
M10
32.0
19
14
20
27
34
Lobe knobs VCT.63 AZ-M10-...
69772-C9
VCT.63 AZ-M10-C9
63
M10
37.0
22
16
26
50
42
Lobe knobs VCT.63 AZ-M10-...
69772-C17
VCT.63 AZ-M10-C17
63
M10
37.0
22
16
26
50
42
Lobe knobs VCT.63 AZ-M12-...
69773-C9
VCT.63 AZ-M12-C9
63
M12
37.0
22
16
26
50
40
Lobe knobs VCT.63 AZ-M12-...
69773-C17
VCT.63 AZ-M12-C17
63
M12
37.0
22
16
26
50
40
Lobe knobs VCT.74 AZ-M12-...
69782-C9
VCT.74 AZ-M12-C9
74
M12
43.5
26
22
26
60
57
Lobe knobs VCT.74 AZ-M12-...
69782-C17
VCT.74 AZ-M12-C17
74
M12
43.5
26
22
26
60
57
Lobe knobs VCT.74 AZ-M16-...
69784-C9
VCT.74 AZ-M16-C9
74
M16
43.5
26
22
31
69
55
Lobe knobs VCT.74 AZ-M16-...
69784-C17
VCT.74 AZ-M16-C17
74
M16
43.5
26
22
31
69
55
Lobe knobs VCT.84 AZ-M16-...
69794-C9
VCT.84 AZ-M16-C9
84
M16
44.0
28
21
25
75
93
Lobe knobs VCT.84 AZ-M16-...
69794-C17
VCT.84 AZ-M16-C17
84
M16
44.0
28
21
25
75
93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청