카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VC.192-B - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VC.192
VC.192-B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vc_192_combi/vc_192_b/vc_192_b.prj},{NB=Lobe knobs VC.192/40 B-M8},{PARTNUMBER=66342},{DESCRIPTION=VC.192/40 B-M8},{DIM01=40},{DIM02=M8},{DIM03=-},{DIM04=27},{DIM05=21},{DIM06=-},{DIM07=-},{DIM08=12},{DIM09=13},{WEIGHT=31},{MA=8},{MB=6.647},{ZZ=2.000},{D2=0.000},{L1=0.000},{D=0.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
dH9
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VC.192/25 B-4
66101
VC.192/25 B-4
25
-
4
21
15
11
14
9
11
15
Lobe knobs VC.192/25 B-M4
66111
VC.192/25 B-M4
25
M4
-
21
15
-
-
9
10
11
Lobe knobs VC.192/30 B-6
66201
VC.192/30 B-6
32
-
6
23
19
12
17
11
14
23
Lobe knobs VC.192/30 B-M5
66221
VC.192/30 B-M5
32
M5
-
23
19
-
-
11
10
16
Lobe knobs VC.192/30 B-M6
66222
VC.192/30 B-M6
32
M6
-
23
19
-
-
11
12
19
Lobe knobs VC.192/40 B-6
66301
VC.192/40 B-6
40
-
6
27
21
12
17
12
14
35
Lobe knobs VC.192/40 B-8
66331
VC.192/40 B-8
40
-
8
27
21
12
18
12
14
32
Lobe knobs VC.192/40 B-M6
66341
VC.192/40 B-M6
40
M6
-
27
21
-
-
12
12
27
Lobe knobs VC.192/40 B-M8
66342
VC.192/40 B-M8
40
M8
-
27
21
-
-
12
13
31
Lobe knobs VC.192/50 B-6
66451
VC.192/50 B-6
50
-
6
33
25
15
23
14
18
67
Lobe knobs VC.192/50 B-8
66461
VC.192/50 B-8
50
-
8
33
25
15
25
14
20
65
Lobe knobs VC.192/50 B-M8
66471
VC.192/50 B-M8
50
M8
-
33
25
-
-
14
20
50
Lobe knobs VC.192/50 B-M1...
66472
VC.192/50 B-M10
50
M10
-
33
25
-
-
14
17
52
Lobe knobs VC.192/60 B-M1...
66551
VC.192/60 B-M10
60
M10
-
37
27
-
-
17
17
76
Lobe knobs VC.192/60 B-M1...
66552
VC.192/60 B-M12
60
M12
-
37
27
-
-
17
20
80
Lobe knobs VC.192/70 B-M1...
66641
VC.192/70 B-M12
70
M12
-
44
30
-
-
20
20
119
Lobe knobs VC.192/70 B-M1...
66642
VC.192/70 B-M14
70
M14
-
44
30
-
-
20
20
122
Lobe knobs VC.192/85 B-M1...
66721
VC.192/85 B-M16
85
M16
-
55
35
-
-
30
22
176
Lobe knobs VC.192/100 B-M...
66821
VC.192/100 B-M16
100
M16
-
60
38
-
-
31
22
255
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청