V?C형/축경 200-300mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
일체형Plummer Block (어뎁터부착 베어링용)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/single_piece_pb_adapter/vc_tsd_200_300_mm_adapter.prj},{NB=NSK_V480C240-0},{IDNR=},{ORDER=V480C240-0},{VERS=2},{D1=240},{PLB=V480C240-0},{AN=23252CAK},{AD=H 2352},{MD=240},{MD2=240},{DH7=480},{D=480},{HH11=300},{H=300},{J=790},{A=370},{L=940},{L1=225},{A1=300},{A3=173},{A30=173},{H1=105},{H2=600},{G=184},{T=M16},{T1=16},{ST=24},{KT1=10},{N=43},{N1=72},{J1=180},{S=M36},{S1=36},{S2=M24},{S20=24},{MASS=380},{LRN=SR 480x10},{Q=1},{Y=127},{OS=GS 52},{FIXED=2},{MD3=11},{HN=248},{HN1=261},{SC=1},{X1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
D1
축경
[mm]
PLB
주문번호
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
AD
어뎁터
ⁿ/ₐ
DH7
축경
[mm]
HH11
높이
[mm]
J
길이
[mm]
A
길이
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
A3
길이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
G
길이
[mm]
T
호칭
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
J1
길이
[mm]
S
호칭
[mm]
S2
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
Y
길이
[mm]
OS
오일씰
ⁿ/ₐ
V400C200-200 1
200
V400C200-200
22244CAK
H 3144
400
250
680
330
820
250
0
95
500
154
M14
36
60
148
M30
M20
235
SR 400x23
2
0
GS 44
V400C200-0 1
200
V400C200-0
22244CAK
H 3144
400
250
680
330
820
250
151
95
500
154
M14
36
60
148
M30
M20
235
SR 400x23
2
90
GS 44
V400C200-200
200
V400C200-200
23244CK
H 2344
400
250
680
330
820
250
0
95
500
154
M14
36
60
148
M30
M20
235
SR 400x10
1
0
GS 44
V400C200-0
200
V400C200-0
23244CK
H 2344
400
250
680
330
820
250
151
95
500
154
M14
36
60
148
M30
M20
235
SR 400x10
1
108
GS 44
V440C220-220 1
220
V440C220-220
22248CAK
H 3148
440
280
740
340
880
280
0
100
560
170
M14
40
66
166
M33
M20
315
SR 440x25
2
0
GS 48
V440C220-0 1
220
V440C220-0
22248CAK
H 3148
440
280
740
340
880
280
156
100
560
170
M14
40
66
166
M33
M20
315
SR 440x25
2
98
GS 48
V440C220-220
220
V440C220-220
23248CAK
H 2348
440
280
740
340
880
280
0
100
560
170
M14
40
66
166
M33
M20
315
SR 440x10
1
0
GS 48
V440C220-0
220
V440C220-0
23248CAK
H 2348
440
280
740
340
880
280
156
100
560
170
M14
40
66
166
M33
M20
315
SR 440x10
1
118
GS 48
V480C240-240 1
240
V480C240-240
22252CAK
H 3152
480
300
790
370
940
300
0
105
600
184
M16
43
72
180
M36
M24
380
SR 480x27
2
0
GS 52
V480C240-0 1
240
V480C240-0
22252CAK
H 3152
480
300
790
370
940
300
173
105
600
184
M16
43
72
180
M36
M24
380
SR 480x27
2
105
GS 52
V480C240-240
240
V480C240-240
23252CAK
H 2352
480
300
790
370
940
300
0
105
600
184
M16
43
72
180
M36
M24
380
SR 480x10
1
0
GS 52
V480C240-0
240
V480C240-0
23252CAK
H 2352
480
300
790
370
940
300
173
105
600
184
M16
43
72
180
M36
M24
380
SR 480x10
1
127
GS 52
V500C260-260 1
260
V500C260-260
22256CAK
H 3156
500
315
830
390
990
315
0
110
630
186
M16
43
72
190
M36
M24
410
SR 500x28
2
0
GS 56
V500C260-0 1
260
V500C260-0
22256CAK
H 3156
500
315
830
390
990
315
185
110
630
186
M16
43
72
190
M36
M24
410
SR 500x28
2
107
GS 56
V500C260-260
260
V500C260-260
23256CAK
H 2356
500
315
830
390
990
315
0
110
630
186
M16
43
72
190
M36
M24
410
SR 500x10
1
0
GS 56
V500C260-0
260
V500C260-0
23256CAK
H 2356
500
315
830
390
990
315
185
110
630
186
M16
43
72
190
M36
M24
410
SR 500x10
1
130
GS 56
V540C280-280 1
280
V540C280-280
22260CAK
H 3160
540
335
890
410
1060
335
0
115
670
202
M18
46
78
200
M39
M24
530
SR 540x31
2
0
GS 60
V540C280-0 1
280
V540C280-0
22260CAK
H 3160
540
335
890
410
1060
335
196
115
670
202
M18
46
78
200
M39
M24
530
SR 540x31
2
114
GS 60
V540C280-280
280
V540C280-280
23260CAK
H 3260
540
335
890
410
1060
335
0
115
670
202
M18
46
78
200
M39
M24
530
SR 540x10
1
0
GS 60
V540C280-0
280
V540C280-0
23260CAK
H 3260
540
335
890
410
1060
335
196
115
670
202
M18
46
78
200
M39
M24
530
SR 540x10
1
140
GS 60
V580C300-300 1
300
V580C300-300
22264CAK
H 3164
580
355
930
440
1110
355
0
120
710
218
M18
49
84
215
M42
M30
610
SR 580x34
2
0
GS 64
V580C300-0 1
300
V580C300-0
22264CAK
H 3164
580
355
930
440
1110
355
211
120
710
218
M18
49
84
215
M42
M30
610
SR 580x34
2
122
GS 64
V580C300-300
300
V580C300-300
23264CAK
H 3264
580
355
930
440
1110
355
0
120
710
218
M18
49
84
215
M42
M30
610
SR 580x10
1
0
GS 64
V580C300-0
300
V580C300-0
23264CAK
H 3264
580
355
930
440
1110
355
211
120
710
218
M18
49
84
215
M42
M30
610
SR 580x10
1
151
GS 64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청