目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
V-94/U-90型 - 端盖螺母
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
94和95系列微型不锈钢气缸(符合 ISO 6432 标准)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/accessori/ghiera_mod_v94_e_mod_u90.prj},{NB=U-90-50-63(8)},{MOD=U-90-50-63},{PHY=12 - 16},{D=M16x1.5},{M=8},{SW=24},{DNDM=16.0},{P=1.50},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
D
ⁿ/ₐ
M
[mm]
SW
[mm]
U-90-50-63
U-90-50-63
12 - 16
M16x1.5
8
24
V-94-20-25
V-94-20-25
20 - 25
M22x1.5
10
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求