카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2L - LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513L Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Flat stamped washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/flat_stamped_washers/v_2l.prj},{NB=fginox_2L30},{REF=2L30},{D1=31.00},{D2=70},{E=4.0},{FI=M30},{NATURE=A2 / S.S 304},{BO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
BO
Presentation
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2L3
2L3
3.25
12
0.8
M3
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2L4
2L4
4.25
14
0.8
M4
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2L5
2L5
5.25
16
1.0
M5
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2L6
2L6
6.25
18
1.2
M6
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2L8
2L8
8.25
22
1.5
M8
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2L10
2L10
10.25
27
2.0
M10
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2L12
2L12
12.50
32
2.5
M12
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2L14
2L14
14.50
36
2.5
M14
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2L16
2L16
16.50
40
3.0
M16
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2L18
2L18
19.00
45
3.0
M18
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2L20
2L20
21.00
50
3.0
M20
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2L22
2L22
23.00
55
3.0
M22
A2 / S.S 304
1
FG INOX - 2L24
2L24
25.00
60
4.0
M24
A2 / S.S 304
1
FG INOX - 2L27
2L27
28.00
65
4.0
M27
A2 / S.S 304
1
FG INOX - 2L30
2L30
31.00
70
4.0
M30
A2 / S.S 304
1
FG INOX - 4L3
4L3
3.25
12
0.8
M3
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4L4
4L4
4.25
14
0.8
M4
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4L5
4L5
5.25
16
1.0
M5
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4L6
4L6
6.25
18
1.2
M6
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4L8
4L8
8.25
22
1.5
M8
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4L10
4L10
10.25
27
2.0
M10
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4L12
4L12
12.50
32
2.5
M12
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4L14
4L14
14.50
36
2.5
M14
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4L16
4L16
16.50
40
3.0
M16
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4L18
4L18
19.00
45
3.0
M18
A4 / S.S 316
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청