카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
V Ø 32 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES V
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_32.prj},{NB=V32-102(0)},{CODE=V32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=32},{SX=0},{S1=25.5},{F1=816},{S2=30.6},{F2=979},{S3=35.7},{F3=1142},{SN=40.8},{FN=1306},{SB=53.2},{FB=1702},{MAT=Cr-Si},{BXH=6.8 x 3.3},{DE=30.6},{DE1=30.600},{B=6.800},{RG1=32.000},{H=3.300},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
V32-038
V32-038
32
16
38
94
0.000
38.000
9.5
893
11.4
1072
13.3
1250
15.2
1429
18.3
6.8 x 3.3
V32-044
V32-044
32
16
44
79.5
0.000
44.000
11
875
13.2
1049
15.4
1224
17.6
1399
21.5
6.8 x 3.3
V32-051
V32-051
32
16
51
67
0.000
51.000
12.8
858
15.3
1025
17.9
1196
20.4
1367
25.5
6.8 x 3.3
V32-064
V32-064
32
16
64
53
0.000
64.000
16
848
19.2
1018
22.4
1187
25.6
1357
31.9
6.8 x 3.3
V32-076
V32-076
32
16
76
44
0.000
76.000
19
836
22.8
1003
26.6
1170
30.4
1338
38.6
6.8 x 3.3
V32-089
V32-089
32
16
89
37.2
0.000
89.000
22.3
830
26.7
993
31.2
1159
35.6
1324
46.5
6.8 x 3.3
V32-102
V32-102
32
16
102
32
0.000
102.000
25.5
816
30.6
979
35.7
1142
40.8
1306
53.2
6.8 x 3.3
V32-115
V32-115
32
16
115
29
0.000
115.000
28.8
835
34.5
1001
40.3
1167
46
1334
60
6.8 x 3.3
V32-127
V32-127
32
16
127
25
0.000
127.000
31.8
795
38.1
953
44.5
1111
50.8
1270
66.7
6.8 x 3.3
V32-139
V32-139
32
16
139
23
0.000
139.000
35
805
42
966
48.7
1119
56
1288
71.8
6.8 x 3.3
V32-152
V32-152
32
16
152
21.5
0.000
152.000
38
817
45.6
980
53.2
1144
60.8
1307
78.5
6.8 x 3.3
V32-178
V32-178
32
16
178
18.2
0.000
178.000
44.5
810
53.4
972
62.3
1134
71.2
1296
94.4
6.8 x 3.3
V32-203
V32-203
32
16
203
15.8
0.000
203.000
50.8
803
60.9
962
71.1
1123
81.2
1283
107.1
6.8 x 3.3
V32-254
V32-254
32
16
254
12.5
0.000
254.000
63.5
794
76.2
953
88.9
1111
101.6
1270
136.5
6.8 x 3.3
V32-305
V32-305
32
16
305
10.3
0.000
305.000
76.3
786
91.5
942
107
1100
122
1257
162.7
6.8 x 3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청