USG Diameter 1 spring - Heavy load spring
Mollificio Bordignon
Inches catalogue
Oval wire
USG
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/inch/oval_wire/usg/usg_1.prj},{NB=USG26089INCH},{CODE=USG26089},{D=1},{D1=1/2},{L0=3 1/2},{R=45.6},{S1=0.53},{F1=241.7},{S2=0.70},{F2=319.2},{S3=0.88},{F3=401.3},{SMAX=1.05},{SPB=20},{B=0.224},{H=0.157}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[인치]
D1
Rod Ø
[인치]
L0
Free lenght
[인치]
R
Rate
[lbs/0.1 IN]
S1
Stroke for optimum life 25% L0
[인치]
F1
Load for optimum life 25% L0
[lbs]
S2
Stroke for long life 35% L0
[인치]
F2
Load for long life 35% L1
[lbs.]
S3
Stroke max. operating def. 40% L0
[인치]
F3
Load max. operating def. 40% L0
[lbs.]
SMAX
Max deflection stroke
[인치]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
USG26025INCH
USG26025
1
1/2
1
193.2
0.15
289.8
0.20
386.4
0.25
483.0
0.27
100
USG26032INCH
USG26032
1
1/2
1 1/4
146.5
0.19
278.4
0.25
366.3
0.31
454.2
0.38
50
USG26038INCH
USG26038
1
1/2
1 1/2
120.0
0.23
276.0
0.30
360.0
0.38
456.0
0.45
50
USG26044INCH
USG26044
1
1/2
1 3/4
104.0
0.26
270.4
0.35
364.0
0.44
457.6
0.53
50
USG26051INCH
USG26051
1
1/2
2
87.2
0.30
261.6
0.40
348.8
0.50
436.0
0.60
20
USG26064INCH
USG26064
1
1/2
2 1/2
66.5
0.38
252.7
0.50
332.5
0.63
419.0
0.75
20
USG26076INCH
USG26076
1
1/2
3
54.4
0.45
244.8
0.60
326.4
0.75
408.0
0.90
20
USG26089INCH
USG26089
1
1/2
3 1/2
45.6
0.53
241.7
0.70
319.2
0.88
401.3
1.05
20
USG26102INCH
USG26102
1
1/2
4
40.0
0.60
240.0
0.80
320.0
1.00
400.0
1.20
20
USG26115INCH
USG26115
1
1/2
4 1/2
35.2
0.68
239.4
0.90
316.8
1.13
397.8
1.35
10
USG26127INCH
USG26127
1
1/2
5
31.2
0.75
234.0
1.00
312.0
1.25
390.0
1.50
10
USG26139INCH
USG26139
1
1/2
5 1/2
28.8
0.83
239.0
1.10
316.8
1.38
397.4
1.65
10
USG25152INCH
USG25152
1
1/2
6
25.6
0.90
230.4
1.20
307.2
1.50
384.0
1.80
10
USG26178INCH
USG26178
1
1/2
7
22.4
1.05
235.2
1.40
313.6
1.75
392.0
2.10
10
USG26203INCH
USG26203
1
1/2
8
19.2
1.20
230.4
1.60
307.2
2.00
384.0
2.40
10
USG26305INCH
USG26305
1
1/2
12
12.8
1.80
230.4
2.40
307.2
3.00
384.0
3.60
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청