피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
italiano
English
USG Diamenter 25.40 mm spring - Heavy load spring
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
Oval wire
USG
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/metric/oval_wire/usg/usg_2540.prj},{NB=USG26089},{CODE=USG26089},{D=25.40},{D1=12.70},{L0=88.90},{R=79.9},{S1=13.3},{F1=1065},{S2=22.2},{F2=1775},{S3=26.7},{F3=26.7},{SMAX=26.7},{SPB=20},{B=5.70},{H=4.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 25% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 25% L0
[N]
S2
Stroke for long life 35% L0
[mm]
F2
Load for long life 35% L1
[N]
SMAX
Max deflection stroke
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
USG26025
USG26025
25.40
12.70
25.40
338.3
3.8
1289
6.4
2148
7.6
100
USG26032
USG26032
25.40
12.70
31.75
256.6
4.8
1222
7.9
2036
9.5
50
USG26038
USG26038
25.40
12.70
38.10
210.2
5.7
1201
9.5
2002
11.4
50
USG26044
USG26044
25.40
12.70
44.45
182.1
6.7
1214
11.1
2024
13.3
50
USG26051
USG26051
25.40
12.70
50.80
152.7
7.6
1164
12.7
1939
15.2
20
USG26064
USG26064
25.40
12.70
63.50
116.5
9.5
1109
15.9
1849
19.1
20
USG26076
USG26076
25.40
12.70
76.20
95.3
11.4
1089
19.1
1815
22.9
20
USG26089
USG26089
25.40
12.70
88.90
79.9
13.3
1065
22.2
1775
26.7
20
USG26102
USG26102
25.40
12.70
101.60
70.1
15.2
1068
25.4
1779
30.5
20
USG26115
USG26115
25.40
12.70
114.30
61.6
17.1
1057
28.6
1761
34.3
10
USG26127
USG26127
25.40
12.70
127.00
54.6
19.1
1041
31.8
1735
38.1
10
USG26139
USG26139
25.40
12.70
139.70
50.4
21.0
1057
34.9
1761
41.9
10
USG26152
USG26152
25.40
12.70
152.40
44.8
22.9
1025
38.1
1708
45.7
10
USG26178
USG26178
25.40
12.70
177.80
39.2
26.7
1046
44.5
1744
53.3
10
USG26203
USG26203
25.40
12.70
203.20
33.6
30.5
1025
50.8
1708
61.0
10
USG26305
USG26305
25.40
12.70
304.80
22.4
45.7
1025
76.2
1708
91.4
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청