카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
UniJet® TG - 스프레이 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
UniJet® 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/unijet_full_cone_nozzles/t_tt_body_tg_spray_asmtab.prj},{NB=1/4TT+TG-1},{PN=1/4TT+TG-1},{SG2=UniJet® TG Spray Nozzles},{CP=t_body_tg_spray_asmtab.prj, tt_body_tg_spray_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=1},{MAT=Brass},{SP=Full Cone},{SPSB=-},{SAG=Standard},{MFP=0.025},{ODN=0.036},{FRC5=–},{FRC7=–},{FRC10=0.1},{FRC20=0.14},{FRC40=0.19},{FRC80=0.26},{FRC100=0.29},{FRC150=0.35},{SA7=–},{SA20=58},{SA80=53},{L=1.92},{S1=0.81},{S2=0.69},{BDN=1322},{BHS=0.69},{BL=1.28},{ADN=5046x1},{TD=0.59},{TD2=0.50},{TL=0.64},{PPATH=../../parts/tt_body_tg_spray_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (in)
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1/4T-SS+TG-SS0.3
1/4T-SS+TG-SS0.3
1/4
암
NPT
0.3
303 스테인리스 스틸
0.016
0.02
–
–
–
0.041
0.057
0.078
0.087
0.1
–
50
61
1.97
0.81
0.69
1/4T+TG-0.3
1/4T+TG-0.3
1/4
암
NPT
0.3
황동
0.016
0.02
–
–
–
0.041
0.057
0.078
0.087
0.1
–
50
61
1.97
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS0.3
1/4TT-SS+TG-SS0.3
1/4
수/암
NPT
0.3
303 스테인리스 스틸
0.016
0.02
–
–
–
0.041
0.057
0.078
0.087
0.1
–
50
61
1.97
0.81
0.69
1/4TT+TG-0.3
1/4TT+TG-0.3
1/4
수/암
NPT
0.3
황동
0.016
0.02
–
–
–
0.041
0.057
0.078
0.087
0.1
–
50
61
1.97
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS0.4
1/4T-SS+TG-SS0.4
1/4
암
NPT
0.4
303 스테인리스 스틸
0.018
0.022
–
–
–
0.055
0.076
0.1
0.12
0.14
–
56
63
1.97
0.81
0.69
1/4T+TG-0.4
1/4T+TG-0.4
1/4
암
NPT
0.4
황동
0.018
0.022
–
–
–
0.055
0.076
0.1
0.12
0.14
–
56
63
1.97
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS0.4
1/4TT-SS+TG-SS0.4
1/4
수/암
NPT
0.4
303 스테인리스 스틸
0.018
0.022
–
–
–
0.055
0.076
0.1
0.12
0.14
–
56
63
1.97
0.81
0.69
1/4TT+TG-0.4
1/4TT+TG-0.4
1/4
수/암
NPT
0.4
황동
0.018
0.022
–
–
–
0.055
0.076
0.1
0.12
0.14
–
56
63
1.97
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS0.5
1/4T-SS+TG-SS0.5
1/4
암
NPT
0.5
303 스테인리스 스틸
0.02
0.024
–
–
–
0.069
0.095
0.13
0.14
0.17
–
56
63
1.97
0.81
0.69
1/4T+TG-0.5
1/4T+TG-0.5
1/4
암
NPT
0.5
황동
0.02
0.024
–
–
–
0.069
0.095
0.13
0.14
0.17
–
56
63
1.97
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS0.5
1/4TT-SS+TG-SS0.5
1/4
수/암
NPT
0.5
303 스테인리스 스틸
0.02
0.024
–
–
–
0.069
0.095
0.13
0.14
0.17
–
56
63
1.97
0.81
0.69
1/4TT+TG-0.5
1/4TT+TG-0.5
1/4
수/암
NPT
0.5
황동
0.02
0.024
–
–
–
0.069
0.095
0.13
0.14
0.17
–
56
63
1.97
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS0.6
1/4T-SS+TG-SS0.6
1/4
암
NPT
0.6
303 스테인리스 스틸
0.02
0.027
–
–
–
0.083
0.11
0.16
0.17
0.21
–
54
62
1.97
0.81
0.69
1/4T+TG-0.6
1/4T+TG-0.6
1/4
암
NPT
0.6
황동
0.02
0.027
–
–
–
0.083
0.11
0.16
0.17
0.21
–
54
62
1.97
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS0.6
1/4TT-SS+TG-SS0.6
1/4
수/암
NPT
0.6
303 스테인리스 스틸
0.02
0.027
–
–
–
0.083
0.11
0.16
0.17
0.21
–
54
62
1.97
0.81
0.69
1/4TT+TG-0.6
1/4TT+TG-0.6
1/4
수/암
NPT
0.6
황동
0.02
0.027
–
–
–
0.083
0.11
0.16
0.17
0.21
–
54
62
1.97
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS0.7
1/4T-SS+TG-SS0.7
1/4
암
NPT
0.7
303 스테인리스 스틸
0.02
0.03
–
–
–
0.096
0.13
0.18
0.2
0.24
–
54
63
1.97
0.81
0.69
1/4T+TG-0.7
1/4T+TG-0.7
1/4
암
NPT
0.7
황동
0.02
0.03
–
–
–
0.096
0.13
0.18
0.2
0.24
–
54
63
1.97
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS0.7
1/4TT-SS+TG-SS0.7
1/4
수/암
NPT
0.7
303 스테인리스 스틸
0.02
0.03
–
–
–
0.096
0.13
0.18
0.2
0.24
–
54
63
1.97
0.81
0.69
1/4TT+TG-0.7
1/4TT+TG-0.7
1/4
수/암
NPT
0.7
황동
0.02
0.03
–
–
–
0.096
0.13
0.18
0.2
0.24
–
54
63
1.97
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS1
1/4T-SS+TG-SS1
1/4
암
NPT
1
303 스테인리스 스틸
0.025
0.036
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.92
0.81
0.69
1/4T+TG-1
1/4T+TG-1
1/4
암
NPT
1
황동
0.025
0.036
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.92
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS1
1/4TT-SS+TG-SS1
1/4
수/암
NPT
1
303 스테인리스 스틸
0.025
0.036
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.92
0.81
0.69
1/4TT+TG-1
1/4TT+TG-1
1/4
수/암
NPT
1
황동
0.025
0.036
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.92
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS2
1/4T-SS+TG-SS2
1/4
암
NPT
2
303 스테인리스 스틸
0.04
0.047
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.92
0.81
0.69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UniJet® TPU - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® D Series - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TG - 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® D - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TG-W - 광각 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
WindJet® AA727 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TX Series - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TH-W - 광각 원형 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TG-SQ - 사각 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TN - 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TN-SSTC - 고압 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
M 시리즈 컴팩트 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® T-W Series - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청