Type SD31
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SD31, SD31G
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sd31_sd31g/type_sd31.prj},{NB=SD3152},{IDNR=},{ORDER=SD3152},{MD1=240},{BN=SD3152},{SRBN=23152EMKD1},{AD=H3152},{D=440},{H=260},{J=740},{J1=200},{N=42},{N1=62},{A=360},{L=880},{A1=350},{H1=85},{H2=515},{G=154},{T=M36},{DP=R3/8},{S=M36},{MASS=240},{Y=112},{RSN=ZF52},{E=M20},{F=210},{A3=292},{C=510},{C1=130},{F1=38},{B=130},{F2=15},{F3=35},{F4=26},{A4=300},{A5=20},{J2=220},{J3=220},{B1=12},{H3=55},{D2=330},{TS=55},{TSS=8.0},{TK=23},{E1=20},{CC=MF52}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MD1
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AD
Adaptor
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SD3134
150
SD3134
23134EAKD1
H3134
280
170
470
120
35
42
250
560
220
50
340
98
M24
R3/8
M30
75
76
ZF34
MF34
SD3136
160
SD3136
23136EAKD1
H3136
300
180
520
140
35
52
270
630
250
55
365
106
M30
R3/8
M30
94
81
ZF36
MF36
SD3138
170
SD3138
23138EMKD1
H3138
320
190
560
140
35
55
310
680
270
55
385
114
M30
R3/8
M30
110
86
ZF38
MF38
SD3140
180
SD3140
23140EMKD1
H3140
340
200
570
160
35
55
310
700
280
65
400
122
M30
R3/8
M30
130
91
ZF40
MF40
SD3144
200
SD3144
23144EMKD1
H3144
370
225
640
180
40
60
320
780
310
70
450
130
M30
R3/8
M36
180
96
ZF44
MF44
SD3148
220
SD3148
23148EMKD1
H3148
400
240
680
190
40
60
330
820
320
70
475
138
M30
R3/8
M36
210
102
ZF48
MF48
SD3152
240
SD3152
23152EMKD1
H3152
440
260
740
200
42
62
360
880
350
85
515
154
M36
R3/8
M36
240
112
ZF52
MF52
SD3156
260
SD3156
23156EMKD1
H3156
460
280
770
210
42
62
360
920
350
85
550
156
M36
R3/8
M36
310
115
ZF56
MF56
SD3160
280
SD3160
23160EMKD1
H3160
500
300
830
230
50
70
390
990
380
100
590
170
M36
R3/8
M42
400
124
ZF60
MF60
SD3164
300
SD3164
23164EMKD1
H3164
540
325
890
250
50
70
430
1060
400
100
640
186
M36
R3/8
M42
480
135
ZF64
MF64
SD3172
340
SD3172
23172BK
H3172
600
365
960
310
57
77
470
1140
460
120
710
202
M42
R3/8
M48
630
159
GS72
MF72
SD3176
360
SD3176
23176BK
H3176
620
375
980
320
57
77
500
1160
490
120
735
204
M42
R3/8
M48
850
162
GS76
MF76
SD3180
380
SD3180
23180BK
H3180
650
390
1040
340
57
77
520
1220
510
125
770
210
M42
R3/8
M48
960
167
GS80
MF80
SD3184
400
SD3184
23184BK
H3184
700
420
1070
380
57
77
560
1250
550
135
820
234
M42
R3/8
M48
1080
187
GS84
MF84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청