카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type ME5-DV - Double rod head flange
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6020-2 Serie MDT
Double rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6020_2_serie_mdt/a3_cilindro_doppio_stelo/doppio_13_asmtab.prj},{NB=MDTME5-DV63454510511010110000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CYLD=75},{SCRW=12},{SCRWH=13.0},{SCRWD=20},{SCRWE=15},{SCRWP=1.25},{CORSA1=5000},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{C=120},{B1=55},{CH=36},{XX1=0},{E=90},{EENDM=20.955},{D=30},{F04=15},{S=18},{F=15},{G=55},{FB=14.0},{FJ=16},{KJ=45},{RD=88},{R=65},{TO=117},{UO=142},{VD=14},{WF=48},{WH=33},{Y=71},{TG=64.3},{ZB3X=226},{ZJ3X=160},{CYLF=40},{AFORI=32},{BFORI=12},{CFORI=14},{DFORI=2.0},{EFORI=14.5},{FFORI=10},{TFORI=12},{D1FORI=13},{D2FORI=25},{ZB4X=244},{ZX3X=163},{MM2=45},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=5},{TDT=1},{TDT2=1},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Front rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A12
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
B2
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
CH2
[mm]
XX
[mm]
E
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK2
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK12
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF2
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF12
(Metric)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
FB
Ø
[mm]
FJ
[mm]
KJ
[mm]
RD
f8 Ø
[mm]
R
[mm]
TO
[mm]
UO
max.
[mm]
VD
[mm]
WF
[mm]
WH
[mm]
Y
[mm]
ZB3
[mm]
ZK3
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDT025AA0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
25
12
-
-
14
-
14
-
24
24
9
9
5
40
1/4''
M10x1.25
-
-
-
M10x1.25
-
-
-
10
45
5.5
10
35
38
27
51
64
6
25
15
50
149
109
1.40
MDT025DD0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
25
18
-
-
18
-
18
-
30
30
14
14
5
40
1/4''
M14x1.5
-
-
-
M14x1.5
-
-
-
10
45
5.5
10
35
38
27
51
64
6
25
15
50
149
109
1.40
MDT032BB0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
32
14
-
-
16
-
16
-
26
26
11
11
5
45
1/4''
M12x1.25
-
-
-
M12x1.25
-
-
-
10
45
6.6
10
36
42
33
58
70
12
35
25
60
172
112
1.90
MDT032DD0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
32
18
-
-
18
-
18
-
30
30
14
14
5
45
1/4''
M14x1.5
-
-
-
M14x1.5
-
-
-
10
45
6.6
10
36
42
33
58
70
6
35
25
60
172
112
1.90
MDT032FF0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
32
22
-
-
22
-
22
-
34
34
17
17
5
45
1/4''
M16x1.5
-
-
-
M16x1.5
-
-
-
10
45
6.6
10
36
42
33
58
70
12
35
25
60
172
112
1.90
MDT040DD0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
40
18
-
-
18
-
18
-
30
30
14
14
-
60
3/8''
M14x1.5
-
-
-
M14x1.5
-
-
-
10
55
11.0
10
45
62
41
87
110
6
35
25
62
198
138
4.60
MDT040FF0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
40
22
-
-
22
-
22
-
34
34
17
17
-
60
3/8''
M16x1.5
-
-
-
M16x1.5
-
-
-
10
55
11.0
10
45
62
41
87
110
12
35
25
62
198
138
4.60
MDT040HH0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
40
28
-
-
28
-
28
-
42
42
22
22
-
60
3/8''
M20x1.5
-
-
-
M20x1.5
-
-
-
10
55
11.0
10
45
62
41
87
110
10
35
25
62
198
138
4.70
MDT050FF0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
50
22
-
-
22
-
22
-
34
34
17
17
-
75
1/2''
M16x1.5
-
-
-
M16x1.5
-
-
-
15
55
14.0
16
45
74
52
105
130
7
41
26
68
210
143
7.20
MDT050HH0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
50
28
-
-
28
-
28
-
42
42
22
22
-
75
1/2''
M20x1.5
-
-
-
M20x1.5
-
-
-
15
55
14.0
16
45
74
52
105
130
7
41
26
68
210
143
7.20
MDT050LL0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
50
36
-
-
36
-
36
-
50
50
30
30
-
75
1/2''
M27x2
-
-
-
M27x2
-
-
-
15
55
14.0
16
45
74
52
105
130
10
41
26
68
210
143
7.30
MDT063HH0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
63
28
-
-
28
-
28
-
42
42
22
22
-
90
1/2''
M20x1.5
-
-
-
M20x1.5
-
-
-
15
55
14.0
16
45
75
65
117
142
7
48
33
71
226
145
10.00
MDT063LL0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
63
36
-
-
36
-
36
-
50
50
30
30
-
90
1/2''
M27x2
-
-
-
M27x2
-
-
-
15
55
14.0
16
45
88
65
117
142
10
48
33
71
226
145
10.10
MDT063MM0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
63
45
-
-
45
-
45
-
60
60
36
36
-
90
1/2''
M33x2
-
-
-
M33x2
-
-
-
15
55
14.0
16
45
88
65
117
142
14
48
33
71
226
145
10.20
MDT080LL0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
80
36
-
-
36
-
36
-
50
50
30
30
-
114
3/4''
M27x2
-
-
-
M27x2
-
-
-
20
65
18.0
20
50
82
83
149
180
5
51
31
77
254
172
18.80
MDT080MM0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
80
45
-
-
45
-
45
-
60
60
36
36
-
114
3/4''
M33x2
-
-
-
M33x2
-
-
-
20
65
18.0
20
50
105
83
149
180
9
51
31
77
254
172
19.00
MDT080PP0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
80
56
-
-
56
-
56
-
72
72
50
50
-
114
3/4''
M42x2
-
-
-
M42x2
-
-
-
20
65
18.0
20
50
105
83
149
180
9
51
31
77
254
172
19.10
MDT100MM0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
100
45
-
-
45
-
45
-
60
60
36
36
-
126
3/4''
M33x2
-
-
-
M33x2
-
-
-
22
69
18.0
22
50
92
97
162
200
7
57
35
82
274
182
25.00
MDT100PP0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
100
56
-
-
56
-
56
-
72
72
50
50
-
126
3/4''
M42x2
-
-
-
M42x2
-
-
-
22
69
18.0
22
50
125
97
162
200
7
57
35
82
274
182
25.50
MDT100RR0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
100
70
-
-
63
-
63
-
88
88
60
60
-
126
3/4''
M48x2
-
-
-
M48x2
-
-
-
22
69
18.0
22
50
125
97
162
200
10
57
35
82
274
182
26.00
MDT125PP0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
125
56
-
-
56
-
56
-
72
72
50
50
-
164
1''
M42x2
-
-
-
M42x2
-
-
-
22
78
22.0
22
55
105
126
208
240
6
57
35
86
312
220
47.50
MDT125RR0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
125
70
-
-
63
-
63
-
88
88
60
60
-
164
1''
M48x2
-
-
-
M48x2
-
-
-
22
78
22.0
22
55
150
126
208
240
10
57
35
86
312
220
48.00
MDT125TT0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
125
90
-
-
85
-
85
-
108
108
75
75
-
164
1''
M64x3
-
-
-
M64x3
-
-
-
22
78
22.0
22
55
150
126
208
240
10
57
35
86
312
220
49.00
MDT160RR0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
160
70
-
-
63
-
63
-
88
88
60
60
-
198
1''
M48x2
-
-
-
M48x2
-
-
-
25
86
26.0
25
63
125
155
253
300
7
57
32
86
325
236
79.00
MDT160TT0001SME5-DV/P11K0...
To ISO 6020/2 standards
ME5-DV
160
90
-
-
85
-
85
-
108
108
80
80
-
198
1''
M64x3
-
-
-
M64x3
-
-
-
25
86
26.0
25
63
170
155
253
300
7
57
32
86
325
236
80.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type MX6 - Rear screwed tapped holes
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Type ME5 - Head flange
Mecanizados Alcoy
27.01.2010
Type MS2 - Side foot
Mecanizados Alcoy
04.07.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청