카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
TV2HF - Port Solenoid Valve -High Pressure Flanged
TPC Global
Directional Control Valve
TV2
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/direc_contr_valve/dw/tv2hf.prj},{NB=(32)TV2H25-1C},{IDNR=},{ORDER=32},{APP=H},{EL=C},{V=1},{ORI=Ø32},{FD=32A},{A=170.000},{B=135.000},{C=135.000},{D=13.000},{E=35.000},{F=100.000},{G=18.000},{FB=27.000},{FL=24.500},{FH=18.700},{BB=56.000},{BH=70.000},{BD=13.000},{BS=135.000},{HL=27.000},{HD=34.000},{CD=20.500},{FBL=70.000},{FBH=7.700},{FBD=13.000},{TH=33.249},{B1=86.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ORDER
Order No.
ⁿ/ₐ
ORI
Orifice Dia
[mm]
FD
Flange ND
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
B1
[mm]
TV2LNH25-1C
25
Ø25
25A
127.000
115.000
125.000
13.000
25.000
65.000
TV2LNH32-1C
32
Ø32
32A
170.000
135.000
135.000
13.000
35.000
86.000
TV2LNH40-1C
40
Ø40
40A
170.000
135.000
140.000
13.000
40.000
87.000
TV2LNH50-1C
50
Ø50
50A
180.000
145.000
155.000
14.000
50.000
100.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청